Series BR660080024xxx - KOENIG CHECK VALVE 8MM Reverse Flow
SFC KOENIG
KOENIG FLOW CONTROL ELEMENTS
Powered by
CAD모델 선택
{sfckoenig/koenig_expander_restrictors/br660xxx_asmtab.prj},{NB=SFC-KOENIG BR660080024014 (0500)},{TYPE=BR660080024014},{CP=0.14},{S=4.00},{FORM=0},{M1=DIN 1.4305 (AISI 303)},{M2=DIN 1.4542 (AISI 630)},{M3=1.4310 (AISI 301)},{M4=1.4310 (AISI 301)},{M5=DIN 1.3541 (AISI 420C)},{D1=8.0},{D2=8.00},{D3=7.0},{D4=0.00},{L1=10.0},{L2=3.80},{L3=13.8},{L4=0.00},{L5=10.00},{O=2.4},{L6=-},{X=0.15},{PU=500},{GEWICHT=2.68},{YX=6.000},{PPATH=check_valve_asmtpl.prj},{VER=2},{PUX='500'},{VER2=7},{PRA=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
TYPE
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order Number
ⁿ/ₐ
CP
[bar]
M1
Material sleeve
ⁿ/ₐ
M2
Material pin
ⁿ/ₐ
M3
Material spring
ⁿ/ₐ
M4
Material cage
ⁿ/ₐ
M5
Material ball
ⁿ/ₐ
D1
-0.00/-0.05
[mm]
D2
+0.10/-0.00
[mm]
D3
±0.2
[mm]
L1
±0.1
[mm]
L2
+0.3/-0.1
[mm]
L3
+0.4/-0.2
[mm]
L5
Min.
[mm]
O
[mm]
X
±0.15
[mm]
GEWICHT
[kg/1000]
SFC KOENIG BR660080024000
BR660080024000
300179737
0
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
-
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
10.0
3.80
13.8
10.00
2.4
0.15
2.68
SFC KOENIG BR660080024014
BR660080024014
300179657
0.14
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
10.0
3.80
13.8
10.00
2.4
0.15
2.68
SFC KOENIG BR660080024040
BR660080024040
300179708
0.4
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
10.0
3.80
13.8
10.00
2.4
0.15
2.68
SFC KOENIG BR660080024100
BR660080024100
300179503
1
DIN 1.4305 (AISI 303)
DIN 1.4542 (AISI 630)
1.4310 (AISI 301)
1.4310 (AISI 301)
DIN 1.3541 (AISI 420C)
8.0
8.00
7.0
10.0
3.80
13.8
10.00
2.4
0.15
2.68
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Products By Component Parts - Baldor 501
Baldor Reliance
04.09.2020
Wheel Cover - DualVee Guide Wheel Cover
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
Series A - Pneumatic Cylinders - Steel
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
Crown Roller - MadeWell Crown Roller
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
SWS/SWI Series Wheel Cover - DualVee Guide Wheel Cover
Bishop-Wisecarver
31.10.2023
A Series - Heavy-Duty Pneumatic Cylinders
Sheffer
09.01.2024
Series MN - Pneumatic Cylinders Aluminum
Milwaukee Cylinder
31.03.2020
J-3H-CR
FREEBEAR corporation
18.08.2023
AFU-5050W Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
ARU Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
J-5H-CR
FREEBEAR corporation
18.08.2023
Series LH - Low Pressure Hydraulic Cylinders
Milwaukee Cylinder
12.07.2019
SAFE Coupling - All Series
Sheffer
03.08.2023
AFU-1932 Series
FREEBEAR corporation
03.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성