피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series AB | Industrial Handles - Bow handles for industrial equipment: aluminum, front or rear mounting
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/ab.prj},{NB=03_buegelgriffe - AB - AB-22_R120_9002},{BEST=AB-22.R120.9002},{NAME=AB-22_R120_9002},{INAME=AB2d22_R120_9002},{SHA256=H0mzhEJ9ds4dcHl24xvBYVDYRVdVAB4uTV0UN6FdM3Y=},{BA=120},{L=144},{H=46},{B=22},{D=15},{S=24},{MAT=Aluminium},{O=pulverbeschichtet},{FARBE=RAL 9002},{AUS=Befestigung rückseitig},{N=1000},{PDF=125},{ZTN=83024900},{M=M6},{T=12},{NT1=Bügelgriffe / Bogengriffe für Industrieanlagen: Aluminium, rückseitige o. frontseitige Montage},{NN1=Serie AB | Industriegriffe},{BESTSTP=AB-22_R120_9002},{NTTEXT=Aluminium Bügelgriffe},{NNTEXT=Griffserie AB},{SYN=Griffe, Griff, Bügelgriff, Bogengriff, Maschinengriffe, Maschinen, Maschine, Industrie, Anlagen}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
L
Total length
ⁿ/ₐ
H
Height
ⁿ/ₐ
B
Width
ⁿ/ₐ
D
Diameter
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
ⁿ/ₐ
PDF
Catalog page
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
T
Depth
ⁿ/ₐ
BESTSTP
Artikel wie STEP
[mm]
NTTEXT
Normtitel
[mm]
NNTEXT
Normnummer
[mm]
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-22.F120.11
120
144
46
22
15
24
Aluminium
anodized
silver
attachment from the front
1000
125
83024900
AB-22_F120_11
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-22.F120.14
120
144
46
22
15
24
Aluminium
anodized
black
attachment from the front
1000
125
83024900
AB-22_F120_14
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-22.F120.55
120
144
46
22
15
24
Aluminium
powder coated
titanium colour
attachment from the front
1000
125
83024900
AB-22_F120_55
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-22.R120.11
120
144
46
22
15
24
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
1000
125
83024900
M6
12
AB-22_R120_11
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-22.R120.14
120
144
46
22
15
24
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
1000
125
83024900
M6
12
AB-22_R120_14
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-22.R120.55
120
144
46
22
15
24
Aluminium
powder coated
titanium colour
attachment from behind
1000
125
83024900
M6
12
AB-22_R120_55
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-22.R120.9002
120
144
46
22
15
24
Aluminium
powder coated
RAL 9002
attachment from behind
1000
125
83024900
M6
12
AB-22_R120_9002
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-25.F140.11
140
168
53
25
17
28
Aluminium
anodized
silver
attachment from the front
1000
125
83024900
AB-25_F140_11
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-25.F140.14
140
168
53
25
17
28
Aluminium
anodized
black
attachment from the front
1000
125
83024900
AB-25_F140_14
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-25.F140.55
140
168
53
25
17
28
Aluminium
powder coated
titanium colour
attachment from the front
1000
125
83024900
AB-25_F140_55
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-25.R140.11
140
168
53
25
17
28
Aluminium
anodized
silver
attachment from behind
1000
125
83024900
M8
15
AB-25_R140_11
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-25.R140.14
140
168
53
25
17
28
Aluminium
anodized
black
attachment from behind
1000
125
83024900
M8
15
AB-25_R140_14
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-25.R140.55
140
168
53
25
17
28
Aluminium
powder coated
titanium colour
attachment from behind
1000
125
83024900
M8
15
AB-25_R140_55
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
03_buegelgriffe - AB - AB...
AB-25.R140.9002
140
168
53
25
17
28
Aluminium
powder coated
RAL 9002
attachment from behind
1000
125
83024900
M8
15
AB-25_R140_9002
Aluminium Bügelgriffe
Griffserie AB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성