Series 452 - Standard Cylinder to ISO 15552
ASCO Numatics
In Motion
ISO Standard Cylinders
Series 452 - ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_motion/cylinders_iso/iso_452/series_452_asmtab.prj},{NB=452100050005N/A00000},{B=50},{A=32},{BDIA=40},{BG=16},{E=64.0},{EE1=13.157},{KK1=16.000},{PITCH=1.500},{KV=24},{KW=8},{L2=24.0},{L8=106},{M=69},{MM=20},{PL=18.5},{RT1=8.000},{SW=17},{TG=46.5},{VA=4},{VD=4},{WH=37},{ZJ=143},{ZM=180},{A1=38.500},{B1=37.500},{LX1=32.000},{R1=56.1088},{R2=17.7700},{R3=3.320},{D1=12.500},{D2=11.600},{S1=8.000},{S2=12.000},{T1=17.000},{T2=9.000},{T3=7.200},{X1=10.750},{STX1=15.000},{CT=00},{SGL=0},{ST=5},{O=},{FRE=},{RXT=0},{RRE=},{RRXT=0},{SRT=},{STHR=NA},{FTE=},{THXT=0},{RTE=},{RTHXT=0},{NC=},{SSR=},{NLRLM=},{FBOM=},{OBL=},{OBWFTM=},{SEM=},{OBNCFM=},{RCMBE=},{SREMBE=},{FFM=},{RCM=},{SREM=},{RFM=},{AMTM=},{XI=0.000},{SENSORS=},{POS=},{INVALID=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CS
Cylinder Series
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
B
Bore
[mm]
452100030005N/A00000
Profile Tube
ISO 15552
32
452100040005N/A00000
Profile Tube
ISO 15552
40
452100050005N/A00000
Profile Tube
ISO 15552
50
452100060005N/A00000
Profile Tube
ISO 15552
63
452100080005N/A00000
Profile Tube
ISO 15552
80
452100010005N/A00000
Profile Tube
ISO 15552
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성