피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Series HH-35 | Industrial Handles - Angled bow / machine handles for industrial equipment: high handle shanks, aluminum, stainless steel
Rohde
Handles
Bow type handles
Powered by
CAD모델 선택
{rohde/industriegriffe/03_buegelgriffe/hh-35.prj},{NB=03_buegelgriffe - HH-35 - HH-35_600_37},{BEST=HH-35.600.37},{NAME=HH-35_600_37},{INAME=HH2d35_600_37},{SHA256=fXvzHTndRt6dHPHKHTsn3+W9qaE062hxvvGWPOAo6G0=},{BA=600},{L=640},{M=M10},{T=20},{MAT=Rohr: Edelstahl | Schenkel: Aluminium},{O=feingeschliffen},{AUS=Befestigung rückseitig},{V=A},{N=1000},{PDF=97},{FARBE=},{NT1=Abgewinkelte Bogengriffe / Bügelgriffe für Industrieanlagen und Maschinen: Hohe Schenkel, Aluminium, Edelstahl},{NN1=Serie HH-35 | Industriegriffe},{BESTSTP=HH-35_600_37},{NTTEXT=Griffe aus Einzelelementen},{NNTEXT=Griffserie HH-35},{SYN=Griffe, Griff, Bogengriff, Bügelgriff, Maschinengriff, Maschinengriffe, Maschine, Industrie, Anlagen, abgewinkelt, Winkel}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BEST
Order no.
ⁿ/ₐ
BA
Drilling distance
ⁿ/ₐ
L
Total length
ⁿ/ₐ
M
Thread
ⁿ/ₐ
T
Depth
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
O
Surface
ⁿ/ₐ
AUS
Version
ⁿ/ₐ
V
Version
ⁿ/ₐ
N
Load capacity
ⁿ/ₐ
PDF
Catalog page
ⁿ/ₐ
FARBE
Colour
ⁿ/ₐ
BESTSTP
Artikel wie STEP
[mm]
NTTEXT
Normtitel
[mm]
NNTEXT
Normnummer
[mm]
03_buegelgriffe - HH-35 -...
HH-35.400.37
400
440
M10
20
tube: stainless steel | s...
fine ground
attachment from behind
A
1000
97
HH-35_400_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie HH-35
03_buegelgriffe - HH-35 -...
HH-35.400.54
400
440
M10
20
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
attachment from behind
B
1000
97
black
HH-35_400_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie HH-35
03_buegelgriffe - HH-35 -...
HH-35.500.37
500
540
M10
20
tube: stainless steel | s...
fine ground
attachment from behind
A
1000
97
HH-35_500_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie HH-35
03_buegelgriffe - HH-35 -...
HH-35.500.54
500
540
M10
20
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
attachment from behind
B
1000
97
black
HH-35_500_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie HH-35
03_buegelgriffe - HH-35 -...
HH-35.600.37
600
640
M10
20
tube: stainless steel | s...
fine ground
attachment from behind
A
1000
97
HH-35_600_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie HH-35
03_buegelgriffe - HH-35 -...
HH-35.600.54
600
640
M10
20
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
attachment from behind
B
1000
97
black
HH-35_600_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie HH-35
03_buegelgriffe - HH-35 -...
HH-35.700.37
700
740
M10
20
tube: stainless steel | s...
fine ground
attachment from behind
A
1000
97
HH-35_700_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie HH-35
03_buegelgriffe - HH-35 -...
HH-35.700.54
700
740
M10
20
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
attachment from behind
B
1000
97
black
HH-35_700_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie HH-35
03_buegelgriffe - HH-35 -...
HH-35.800.37
800
840
M10
20
tube: stainless steel | s...
fine ground
attachment from behind
A
1000
97
HH-35_800_37
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie HH-35
03_buegelgriffe - HH-35 -...
HH-35.800.54
800
840
M10
20
tube: aluminium | shank: ...
powder coated
attachment from behind
B
1000
97
black
HH-35_800_54
Griffe aus Einzelelemente...
Griffserie HH-35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
XAH11 - Tubular handle Round tube cable-stayed type Exterior type
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
EV153-27 - U-Handles Type 07
Evan Industrial Hardware
15.08.2023
Series HH-30 | Industrial Handles - Angled bow / machine handles for indust...
Rohde
08.06.2023
Series W5 | Industrial Handles - Angled tubular / machine handles for indus...
Rohde
08.06.2023
M.1053 - ELESA-Offset tubular handles
Elesa
26.09.2023
Series HV-30 | Industrial Handles - Bow handles / machine handles for indus...
Rohde
08.06.2023
Series U4 | Industrial Handles - Tubular handles / machine handles for edge...
Rohde
08.06.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성