您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
português
中文 (繁體)
中文 (繁體)
用于软管安装的传感器
Ipf Electronic
感应式传感器
Powered by
CAD模型選擇
{ipf_electronic/induktive20sensoren/sensoren20fuer20schlauchmontage.prj},{NB=IY190170},{IDNR=IY190170},{ARDTEEL_POLZAHL=3},{ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG=100},{ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE=16},{DESCSHORT=Sensor Induktiv, 78x9x19mm, nicht bündig, Sn: 16, 10-30V DC, PNP NO, M8-Steckverbinder 3polig, IP67, PA 6.6 (Kunststoff), dynamisch, Schlauchmontage}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
IDNR
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Langbeschreibung
ⁿ/ₐ
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ANZEIGE
显示
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDERSCHALTFUNKTION
开关功能的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESELEKTRISCHENANSCHLUSSES
电气连接的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_AUSFUEHRUNGDESSCHALTAUSGANGS
开关输出的类型
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BAUFORM
设计
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELZUFUEHRUNG
电缆进线
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_KURZSCHLUSSFEST
短路保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_MECHANISCHEEINBAUBEDINGUNGFUERSENSOR
传感器的机械安装条件
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTVERHALTENDESAUSGANGS
输出的切换行为
ⁿ/ₐ
ARDTEME_SCHUTZARTIP
保护程度(IP)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_VERPOLUNGSSICHER
反向极性保护
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDERAKTIVENFLAECHEDESSENSORS
传感器的有效区域材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESGEHAEUSES
外壳材料
ⁿ/ₐ
ARDTEME_WERKSTOFFDESKABELMANTELS
电缆护套的材料
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_ABFALLZEIT
衰减时间
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEMESSUNGSSCHALTSTROM
额定开关电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BEREITSCHAFTSVERZOEGERUNG
准备就绪的延迟
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITE
宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_BREITEDESSENSORS
传感器宽度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_HOEHE
高度
ⁿ/ₐ
ARDTEME_KABELLAENGE
电缆长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_LEERLAUFSTROM
空载电流
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTFREQUENZ
开关频率
ⁿ/ₐ
ARDTEME_LAENGE
长度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_MAXTEILEGESCHWINDIGKEIT
最大零件速度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_POLZAHL
引脚数量
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEHYSTERESE
相对滞后性
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_RELATIVEWIEDERHOLGENAUIGKEIT
相对的重复精度
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SPANNUNGSABFALL
电压下降
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_BETRIEBSSPANNUNGDC
工作电压(DC)
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_IMPULSVERLAENGERUNG
脉冲拉伸
ⁿ/ₐ
ARDTEEL_SCHALTABSTANDRANGE
切换距离
ⁿ/ₐ
ARDTEME_UMGEBUNGSTEMPERATUR
环境温度
ⁿ/ₐ
ISSUE_DATE
最后更新
ⁿ/ₐ
IY190120
IY190120
感应式传感器,78x9x19mm,非冲洗式,Sn:...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY190120
2
LED显示屏
常开触点
电缆连接器M12
PNP
长方体
轴向
是
非冲洗式
动态
IP67
是
PA 6.6 (合成)
PA 6.6 (合成)
100ms
200mA
19mm
19mm
78.5mm
0.05m
10mA
9mm
15%
10%
2.4V
10 - 30
100
16
-25 - 75
2023-11-02
IY190170
IY190170
感应式传感器,78x9x19mm,非冲洗式,Sn:...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY190170
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
长方体
轴向
是
非冲洗式
动态
IP67
是
PA 6.6 (合成)
PA 6.6 (合成)
100ms
200mA
19mm
19mm
78.5mm
10mA
9mm
3
15%
10%
2.4V
10 - 30
100
16
-25 - 75
2023-11-02
IY190175
IY190175
感应式传感器,78x9x19mm,非冲洗式,Sn:...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY190175
2
LED显示屏
常开触点
连接器M8
PNP
长方体
轴向
是
非冲洗式
靜態
IP67
是
PA 6.6 (合成)
PA 6.6 (合成)
200mA
19mm
19mm
78.5mm
10mA
300Hz
9mm
3
15%
10%
2.4V
10 - 30
10
-25 - 75
2023-11-02
IY19C840
IY19C840
感应式传感器,12x19x78mm,非冲洗式,Sn...
电感式接近开关是无接触传感器。它们检测所有的导电金...
IY19C840
2
LED显示屏
常开触点
电缆连接器M12
PNP
长方体
轴向
是
非冲洗式
动态
IP67
是
PA 6.6 (合成)
PA 6.6 (合成)
聚氨酯(PUR)
200ms
200mA
50ms
78.5mm
78.5mm
11.9mm
0.1m
13mA
19mm
50m/s
3
15%
2%
2.4V
10 - 30
200
16
-25 - 75
2023-11-02
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
IE5349 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
ifm_electronic
23.04.2024
EVC145 - Anschlusskabel mit Buchse
ifm_electronic
23.04.2024
IE5338 - Sensoren für beengte Einbauverhältnisse
ifm_electronic
23.04.2024
全金属外壳
Ipf Electronic
09.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表