Self-Aligning Roller Thrust Bearings
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Thrust Bearings
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/thrust_b/tb_sartb_asmtab.prj},{NB=29248},{IDNR=},{SD=240},{D=340},{T=60},{R=2.1},{ORDER=29248},{CA=890},{COA=3600},{CU=271},{CAF=84 000},{COAF=365 000},{LSO=1 100},{D1=283},{MD1=330.0},{B1=19},{C=30.0},{A=130},{MASS=17.50},{DA1=285},{DA=305},{RAS=2},{PPATH=tb_sartb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
T
Hight
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CA
Basic load ratings
[kN]
COA
Basic Static Load Rating
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSO
Limiting Speeds (Oil)
[min^-1]
D1
Inside Diameter
[mm]
MD1
Outside Diameter
[mm]
B1
height
[mm]
C
height
[mm]
A
Load center
ⁿ/ₐ
MASS
mass
[kg]
29412
60
130
42
1.5
29412
315
805
68.5
2 600
89
123.0
15
20.0
38
2.78
29413
65
140
45
2.0
29413
370
945
75.5
2 400
96
133.0
16
21.0
42
3.44
29414
70
150
48
2.0
29414
405
1040
87.5
2 200
103
142.0
17
23.0
44
4.19
29415
75
160
51
2.0
29415
465
1190
102
2 100
109
152.0
18
24.0
47
5.07
29416
80
170
54
2.1
29416
510
1380
102
1 900
117
162.0
19
26.0
50
6.09
29317
85
150
39
1.5
29317
295
820
78.5
2 300
114
143.5
13
19.0
50
2.94
29417
85
180
58
2.1
29417
545
1480
118
1 800
125
170.0
21
28.0
54
7.20
29318
90
155
39
1.5
29318
320
915
84
2 300
117
148.5
13
19.0
52
3.08
29418
90
190
60
2.1
29418
610
1680
121
1 700
132
180.0
22
29.0
56
8.38
29320
100
170
42
1.5
29320
385
1160
96
2 100
129
163.0
14
20.8
58
3.94
29420
100
210
67
3.0
29420
760
2130
156
1 500
146
200.0
24
32.0
62
11.50
29322
110
190
48
2.0
29322
495
1500
120
1 800
143
182.0
16
23.0
64
5.78
29422
110
230
73
3.0
29422
940
2620
193
1 400
162
220.0
26
35.0
69
15.00
29324
120
210
54
2.1
29324
595
1770
151
1 600
159
200.0
18
26.0
70
7.92
29424
120
250
78
4.0
29424
1080
3050
212
1 300
174
236.0
29
37.0
74
18.60
29326
130
225
58
2.1
29326
685
2100
168
1 500
171
215.0
19
28.0
76
9.76
29426
130
270
85
4.0
29426
1200
3550
232
1 200
189
255.0
31
41.0
81
23.70
29328
140
240
60
2.1
29328
760
2360
182
1 400
183
230.0
20
29.0
82
11.40
29428
140
280
85
4.0
29428
1240
3750
252
1 200
199
268.0
31
41.0
86
25.20
29230
150
215
39
1.5
29230
380
1340
122
1 800
178
208.0
14
19.0
82
4.56
29330
150
250
60
2.1
29330
750
2390
191
1 400
194
240.0
20
29.0
87
12.00
29430
150
300
90
4.0
29430
1430
4350
280
1 100
214
285.0
32
44.0
92
30.50
29232
160
225
39
1.5
29232
400
1460
126
1 700
188
219.0
14
19.0
86
4.88
29332
160
270
67
3.0
29332
915
2860
223
1 300
208
260.0
24
32.0
92
15.90
29432
160
320
95
5.0
29432
1670
5150
320
1 000
229
306.0
34
45.0
99
37.00
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성