Sectional door Panorama - Sectional door Panorama
SCHNEIDER Torsysteme
Sectional doors
Powered by
CAD모델 선택
{schneider_torsysteme/sektionaltore/panorama_asmtab.prj},{NB=Panorama 40T 24000ST12135024020002500604178},{TYP=Panorama 40},{LODDEST=A},{LODLEVEL=350},{B=2000},{H=2500},{FR=240},{SCHSYS=T 240},{DFB=0},{DFBA=0},{EZ=ST},{SCHBET=1},{CB=2},{HM=604},{ST=40},{COLOUR=178},{BMAX=4000},{HMAX=4500},{WK=Klasse 3-4},{HMIN=2250},{INFO=Specification text},{INFOPDF=Info PDF},{ECLASS91=22-28-02-02},{UNICLASS2015=PR_30_59_24_38},{VERS=3},{PPATH=../assemblies/novolux_asmtpl.prj},{INFOXY=novolux_xl_40},{VV=2},{DC=AT}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ST
Thickness of panels
[mm]
BH
Height of bottom section
[mm]
OB
Max. surface
[m^2]
WK
Max. wind force
ⁿ/ₐ
ECLASS91
eCl@ss 9.1
ⁿ/ₐ
UNICLASS2015
Uniclass 2015
ⁿ/ₐ
Panorama 40T 24000ST12240...
Panorama 40
Panorama 40 mm (B=2000 x ...
40
629
18
Class 3-4
22-28-02-02
PR_30_59_24_38
Panorama 60T 24000ST12260...
Panorama 60
Panorama 60 mm (B=2000 x ...
60
629
18
Class 3-4
22-28-02-02
PR_30_59_24_38
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성