카탈로그: MinebeaMitsumi Inc.
생성됨: 03.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MinebeaMitsumi Inc.
Seal Type
MinebeaMitsumi Inc.
Precision Ball Bearing Products
Radial Ball Bearings
Metric (R-/L-)
Powered by
CAD모델 선택
{nmb/pbbp/radial_ball_bearings/rbb_rls_m/rls_seal_asmtab.prj},{NB=R-1660DD},{IDNR=},{PN=R-1660DD},{SHLD=D-seal},{FLANG=unflanged},{SD=6.000},{D=16.000},{B=5.000},{SR=0.30},{BCZ=7},{DW=2.7781},{LI=7.80},{LO=13.41},{D1=0.000},{C1=0.00},{D2=0.0},{C2=0.00},{COR=671},{CR=1735},{PCD=11.000},{U=13.778},{W=8.222},{Y=1.389},{Z=1.389},{AA=13.500},{AC=1.00},{AD=0.000},{AF=0.00},{AQ=0.20},{AH=13.61},{AI=8.00},{AJ=0.40},{PPATH=rls_seal_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Bore Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Lange
[mm]
SR
Fillet Radius min
[mm]
BCZ
Ball Complement
ⁿ/ₐ
DW
Ball Size
[mm]
LI
Reference Diameter (inside)
[mm]
LO
Reference Diameter (outside)
[mm]
COR
Static Load Rating
[N]
CR
Dynamic Load Rating
[N]
R-1340DD
R-1340DD
4.000
13.000
5.000
0.20
7
2.3813
5.97
11.22
487
1306
DDR-1340DD
DDR-1340DD
4.000
13.000
5.000
0.20
7
2.3813
7.00
11.04
487
1306
R-1640DD
R-1640DD
4.000
16.000
5.000
0.30
7
2.7781
7.80
13.41
671
1735
L-1050SS
L-1050SS
5.000
10.000
4.000
0.10
8
1.5875
6.40
8.94
276
714
DDL-1050SS
DDL-1050SS
5.000
10.000
4.000
0.10
8
1.5875
6.40
8.94
276
714
R-1350DD
R-1350DD
5.000
13.000
4.000
0.20
8
2.0000
6.66
11.14
422
1074
R-1350X2DD
R-1350X2DD
5.000
13.000
4.000
0.20
8
2.0000
6.66
11.14
422
1074
R-1350X2SS
R-1350X2SS
5.000
13.000
4.000
0.20
8
2.0000
6.66
11.14
422
1074
R-1650DD
R-1650DD
5.000
16.000
5.000
0.30
7
2.7781
7.80
13.41
671
1735
R-1650SS
R-1650SS
5.000
16.000
5.000
0.30
7
2.7781
7.80
13.41
671
1735
DDR-1650DD
DDR-1650DD
5.000
16.000
5.000
0.30
7
2.7781
7.80
13.41
671
1735
L-1060DD
L-1060DD
6.000
10.000
3.000
0.10
9
1.1906
6.95
9.04
194
457
L-1060SS
L-1060SS
6.000
10.000
3.000
0.10
9
1.1906
6.95
9.04
194
457
DDL-1060DD
DDL-1060DD
6.000
10.000
3.000
0.10
9
1.1906
6.95
9.04
194
457
L-1260X2DD
L-1260X2DD
6.000
12.000
4.000
0.15
10
1.5875
7.70
10.80
363
831
L-1360DD
L-1360DD
6.000
13.000
5.000
0.15
8
2.0000
7.33
11.44
438
1083
R-1560X13DD
R-1560X13DD
6.000
15.000
5.000
0.20
7
2.7781
7.80
13.20
671
1735
DDR-1560DD
DDR-1560DD
6.000
15.000
5.000
0.20
7
2.7781
7.80
13.20
671
1735
R-1660DD
R-1660DD
6.000
16.000
5.000
0.30
7
2.7781
7.80
13.41
671
1735
R-1760X2DD
R-1760X2DD
6.000
17.000
6.000
0.30
6
3.5000
8.22
14.70
839
2265
DDR-1760X2DD
DDR-1760X2DD
6.000
17.000
6.000
0.30
6
3.5000
8.22
14.70
839
2265
DDR-1960DD
DDR-1960DD
6.000
19.000
6.000
0.30
6
3.9688
8.67
16.26
1060
2805
DDL-1170DD
DDL-1170DD
7.000
11.000
3.000
0.10
9
1.1906
8.10
10.14
199
449
L-1280DD
L-1280DD
8.000
12.000
3.500
0.10
11
1.1906
9.10
11.24
249
506
L-1480DD
L-1480DD
8.000
14.000
4.000
0.15
10
1.5875
9.90
12.55
386
819
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성