카탈로그: Märkische Stanz-Partner
생성됨: 21.10.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Märkische Stanz-Partner
SE 753 - Punches trumpet head with spring
Märkische Stanz-Partner
Schneidelemente
Powered by
CAD모델 선택
{msp/schneidelemente/se_753.prj},{NB=SE 753/10x71},{TYPE=SE 753},{COMPANY=MSP},{D1=10.0},{D2=14.0},{K=4},{A=1.5},{R=15.0},{D4=1.5},{L1=71}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
COMPANY
Company
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
A
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
D4
Diameter
[mm]
SE 753/5x71
SE 753/5x71
SE 753
MSP
5.0
7.0
4
1.5
10.0
1.0
SE 753/6x71
SE 753/6x71
SE 753
MSP
6.0
9.0
4
1.5
10.0
1.0
SE 753/8x71
SE 753/8x71
SE 753
MSP
8.0
11.0
4
1.5
12.0
1.5
SE 753/10x71
SE 753/10x71
SE 753
MSP
10.0
14.0
4
1.5
15.0
1.5
SE 753/13x71
SE 753/13x71
SE 753
MSP
13.0
17.0
4
1.5
15.0
1.5
SE 753/16x71
SE 753/16x71
SE 753
MSP
16.0
20.0
4
1.5
15.0
2.3
SE 753/20x71
SE 753/20x71
SE 753
MSP
20.0
25.0
4
1.5
15.0
2.3
SE 753/25x71
SE 753/25x71
SE 753
MSP
25.0
30.0
4
1.5
15.0
2.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성