카탈로그: CHANTO AIR HYDRAULICS
생성됨: 14.07.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHANTO AIR HYDRAULICS
SD - Shock absorber
CHANTO AIR HYDRAULICS
Pneumatic Cylinder/Air Cylinders
Shock Absorber
SA/SD
Powered by
CAD모델 선택
{chanto/pneumatic_cylinder_air_cylinders/shock_absorber/sd/sd_asmtab.prj},{NB=SD25X30(0)},{SERIES=SD},{ED=25},{STROKE=30},{POS=0},{AF=},{ACCESSORY=},{PPATH=assemblies/sd_asmtpl.prj},{THREAD=M25x1.5},{B=118.5},{D=8},{F=101},{G=32},{H=10},{I=45},{J=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ED
External diameter
[mm]
STROKE
Stroke
[mm]
THREAD
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
SD14X10
14
10
M14x1.5
112.8
88.5
12
4
14.3
72.5
19
5
27
-
SD20X16
20
16
M20x1.5
151.0
117
18
6
18
101
26
8
35
-
SD20X25
20
25
M20x1.5
160.0
117
18
6
18
101
26
8
35
-
SD25X25
25
25
M25x1.5
163.0
118.5
22
8
19.5
101
32
10
45
-
SD25X30
25
30
M25x1.5
168.0
118.5
22
8
19.5
101
32
10
45
-
SD25X40
25
40
M25x1.5
220.5
114.5
22
8
36
117
32
10
-
10
SD36X50
36
50
M36x1.5
246.8
171
35.5
10
25.8
134
46
15
-
17
SD42X25
42
25
M42x1.5
186.4
127.5
44.5
12
33.9
88
50
15
-
28.5
SD42X50
42
50
M42x1.5
240.9
157
44.5
12
33.9
117.5
50
15
-
28.5
SD42X75
42
75
M42x1.5
301.4
187.5
44.5
12
38.9
148
50
15
-
28.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성