피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
품질보증 정보
카탈로그: NITTO KOHKI
생성됨: 18.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NITTO KOHKI
SCS-P - Plug
NITTO KOHKI
Cupla
For High Purity Chemicals (Two-way shut-off)
Semicon CUPLA SCS Type
Female thread
Powered by
CAD모델 선택
{nitto/cupla/high_purity_chemicals_twoway/semicom_cupla_scs_type/female_thread/scs_p_plug.prj},{NB=CCB14922-00_SCS-2P-NPT_SUS_PFA_c},{ASSYNO=CB14922},{MODEL=SCS-2P-NPT},{CC=For 10L to 20L},{MT=SUS},{M=29},{L=34},{C=22},{H=Hex.17},{T=1/4-18NPT},{XH=17},{SM=PFA},{CP=},{SECTION=C},{FIG=0},{REV=0},{MNO=SCS-2P-NPT SUS PFA}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
ASSYNO
Assy No.
ⁿ/ₐ
CC
Container capacity
ⁿ/ₐ
MT
Material
ⁿ/ₐ
M
Mass
[g]
L
[mm]
C
[mm]
H
H (WAF)
ⁿ/ₐ
T
ⁿ/ₐ
SM
Seal material
ⁿ/ₐ
SCS-1P SUS PFA
SCS-1P SUS PFA
CB18622
For 10L to 20L
SUS
17
29
19
Hex.14
Rc 1/8
PFA
SCS-1P-NPT SUS PFA
SCS-1P-NPT SUS PFA
CB02959
For 10L to 20L
SUS
17
29
19
Hex.14
1/8-27NPT
PFA
SCS-1P-UNS SUS PFA
SCS-1P-UNS SUS PFA
CB13120
For 10L to 20L
SUS
34
33
19
Hex.21
19/32-18UNS
PFA
SCS-2P SUS PFA
SCS-2P SUS PFA
CB17076
For 10L to 20L
SUS
32
34
22
Hex.17
Rc 1/4
PFA
SCS-2P-NPT SUS PFA
SCS-2P-NPT SUS PFA
CB14922
For 10L to 20L
SUS
29
34
22
Hex.17
1/4-18NPT
PFA
SCS-2P-UNS SUS PFA
SCS-2P-UNS SUS PFA
CB13477
For 10L to 20L
SUS
41
36
22
Hex.21
19/32-18UNS
PFA
SCS-3P SUS PTFE
SCS-3P SUS PTFE
CB16239
For 100L to 200L
SUS
61
40
25
Hex.21
Rc 3/8
PTFE
SCS-4P SUS PTFE
SCS-4P SUS PTFE
CB16241
For 100L to 200L
SUS
114
44
28
Hex.29
Rc 1/2
PTFE
SCS-6P SUS PTFE
SCS-6P SUS PTFE
CB16243
For 100L to 200L
SUS
198
52
36
Hex.35
Rc 3/4
PTFE
SCS-8P SUS PTFE
SCS-8P SUS PTFE
CB16245
For 100L to 200L
SUS
338
62
40
Hex.41
Rc 1
PTFE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성