Screw Conveyor Drive Shaft 2 7/16 - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2/ta2_scdh_2_7_16.prj},{NB=903074},{PN=903074},{SD=12,14},{MAT=Steel},{A=2-7/16},{A1=2.437500},{B=9.690},{C=2.750},{D=3.000},{E=21/32},{E1=0.656250},{F=0.000},{H=0.000},{G=0.060},{J=0.0000},{K=0.0000},{L=2.6250},{M=0.0000},{N=0.4445},{O=3.2470},{P=3.0760},{R=0.1055},{S=0.1090},{T=3.2470},{U=0.0300},{V=1.290},{SL=11.0700},{AW=1.2967},{WW=0.1320},{NW=0.4690},{NAF=1.1250},{W=27.2},{CP=7.9500},{X=0.0000},{AA=0.0000},{AB=0.0000},{AC=0.0000},{AD=0.0000},{AE=0.0000},{AF=0.0000},{SCDH276=TA3203}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Screw Diameter
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Drive Shaft Diameter
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
Hole Diameter
[인치]
V
[인치]
W
Weight
[lbs]
900074
900074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.120
16.5
901074
901074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.150
18.1
902074
902074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.220
23.3
903074
903074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.290
27.2
904074
904074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.360
34.5
905074
905074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.540
43.5
906074
906074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.710
54.6
907074
907074
12,14
Steel
2-7/16
9.690
2.750
3.000
21/32
1.890
77.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성