Screw Conveyor Drive Shaft 1 1/2 M - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
Dodge
Gearing
torque_arm_2_metric
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/gear/torque_arm_2_metric/ta2m_scdh_1_5.prj},{NB=901072_M},{PN=901072},{SD=6,9},{MAT=Steel},{A=38.10},{A1=1.5000},{B=229.000},{C=54.000},{D=76.000},{E=13.49},{E1=0.531250},{F=0.000},{H=0.000},{G=0.060},{L=1.8750},{N=0.4572},{O=2.2455},{P=2.1200},{R=0.0882},{S=0.0960},{T=2.2455},{U=0.0300},{V=1.150},{SL=9.1600},{AW=1.0807},{WW=0.0883},{NW=0.3900},{NAF=0.9375},{W=10.3},{CP=6.8100},{SCDH15=TA1107}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SD
Screw Diameter
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
A
Drive Shaft Diameter
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
Hole Diameter
[mm]
V
[인치]
W
Weight
[lbs]
900072
900072
6,9
Steel
38.10
229.000
54.000
76.000
13.49
1.120
8.8
901072
901072
6,9
Steel
38.10
229.000
54.000
76.000
13.49
1.150
10.3
902072
902072
6,9
Steel
38.10
229.000
54.000
76.000
13.49
1.220
15.4
903072
903072
6,9
Steel
38.10
229.000
54.000
76.000
13.49
1.290
19.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성