피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
日本語
English
SCK- With clamp lever SUS304,(Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
2 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/2_holes/sck_sp2_asmtab.prj},{NB=SCK2015SP2S},{MAT=Stainless,SUS304},{B=20},{D=46},{L=15},{S=6.6},{PCD=34},{D1=12.1},{X=14.0},{F=53.9},{COL=S},{SMX=S},{C=0.5},{NDM=6},{KDM=4.773},{P=32},{L1=18.930},{L2=0.0},{L3=18},{PPATH=assemblies/sck_cp2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
S
[mm]
PCD
[mm]
D1
d diameter
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
X
[mm]
F
[mm]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015SP2S
Stainless,SUS304
10
35
15
4.5
24
12.1
M6x25
9.5
49.8
SCK1015SP2S
SCK1215SP2S
Stainless,SUS304
12
38
15
5.5
24
12.1
M6x25
10.5
50.0
SCK1215SP2S
SCK1515SP2S
Stainless,SUS304
15
40
15
6.6
28
12.1
M6x32
12.0
53.4
SCK1515SP2S
SCK1615SP2S
Stainless,SUS304
16
42
15
6.6
28
12.1
M6x32
12.0
54.5
SCK1615SP2S
SCK2015SP2S
Stainless,SUS304
20
46
15
6.6
34
12.1
M6x32
14.0
53.9
SCK2015SP2S
SCK2515SP2S
Stainless,SUS304
25
50
15
6.6
38
12.1
M6x32
16.5
55.6
SCK2515SP2S
SCK3015SP2S
Stainless,SUS304
30
56
15
6.6
44
12.1
M6x40
19.0
59.1
SCK3015SP2S
SCK3520SP2S
Stainless,SUS304
35
65
20
6.6
48
14.1
M6x40
22.5
60.7
SCK3520SP2S
SCK4020SP2S
Stainless,SUS304
40
70
20
6.6
56
14.1
M6x50
25.0
65.4
SCK4020SP2S
SCK5020SP2S
Stainless,SUS304
50
85
20
6.6
68
14.1
M6x50
29.5
72.7
SCK5020SP2S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성