SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_holes/kc_3htwcl_asmtab.prj},{NB=SCK2015CP3S},{MAT=Steel,Black},{B=20},{D=46},{L=15},{D1=12.1},{S=6.6},{PCD=34},{X=14.0},{F=53.9},{COL=S},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=6},{P=32},{L1=18.930},{L2=0.0},{L3=18},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/kc_3htwcl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
d diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
X
[mm]
F
[mm]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015CP3S
Steel,Black
10
35
15
12.1
4.5
24
M6x25
9.5
49.8
SCK1015CP3S
SCK1215CP3S
Steel,Black
12
38
15
12.1
5.5
24
M6x25
10.5
50.0
SCK1215CP3S
SCK1515CP3S
Steel,Black
15
40
15
12.1
6.6
28
M6x32
12.0
53.4
SCK1515CP3S
SCK1615CP3S
Steel,Black
16
42
15
12.1
6.6
28
M6x32
12.0
54.5
SCK1615CP3S
SCK2015CP3S
Steel,Black
20
46
15
12.1
6.6
34
M6x32
14.0
53.9
SCK2015CP3S
SCK2515CP3S
Steel,Black
25
50
15
12.1
6.6
38
M6x32
16.5
55.6
SCK2515CP3S
SCK3015CP3S
Steel,Black
30
56
15
12.1
6.6
44
M6x40
19.0
59.1
SCK3015CP3S
SCK3520CP3S
Steel,Black
35
65
20
14.1
6.6
48
M6x40
22.5
60.7
SCK3520CP3S
SCK4020CP3S
Steel,Black
40
70
20
14.1
6.6
56
M6x50
25.0
65.4
SCK4020CP3S
SCK5020CP3S
Steel,Black
50
85
20
14.1
6.6
68
M6x50
29.5
72.7
SCK5020CP3S
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
SCS- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
Base Collar - Other
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Mount base S (Round/Square shaft)
IWATA MFG. CO., LTD.
01.03.2024
SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCK- With clamp lever SUS304,(Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
SCK- With clamp lever SUS304,(Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
30.06.2023
SC- Electroless nickel (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
RDP - Digital Position Indicator
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
26.06.2024
SCK- With clamp lever Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
with Setscrew
FYH INC.
16.11.2022
SCSS- Black
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성