SCK- SUS304,(Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With hole type
3 holes
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_hole_type/3_holes/sck_sp3_1_asmtab.prj},{NB=SCK2015SP3},{MAT=Stainless,SUS304},{B=20},{D=46},{L=15},{D1=12.1},{S=6.6},{PCD=34},{X=14.0},{SMX=S},{C=0.5},{NDM=6},{P=20},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/kc_3ht_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
d diameter
[mm]
S
Diameter
[mm]
PCD
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
X
[mm]
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015SP3
Stainless,SUS304
10
35
15
12.1
4.5
24
M6x18
9.5
SCK1015SP3
SCK1215SP3
Stainless,SUS304
12
38
15
12.1
5.5
24
M6x18
10.5
SCK1215SP3
SCK1515SP3
Stainless,SUS304
15
40
15
12.1
6.6
28
M6x18
12.0
SCK1515SP3
SCK1615SP3
Stainless,SUS304
16
42
15
12.1
6.6
28
M6x18
12.0
SCK1615SP3
SCK2015SP3
Stainless,SUS304
20
46
15
12.1
6.6
34
M6x20
14.0
SCK2015SP3
SCK2515SP3
Stainless,SUS304
25
50
15
12.1
6.6
38
M6x20
16.5
SCK2515SP3
SCK3015SP3
Stainless,SUS304
30
56
15
12.1
6.6
44
M6x25
19.0
SCK3015SP3
SCK3520SP3
Stainless,SUS304
35
65
20
14.1
6.6
48
M6x35
22.5
SCK3520SP3
SCK4020SP3
Stainless,SUS304
40
70
20
14.1
6.6
56
M6x35
25.0
SCK4020SP3
SCK5020SP3
Stainless,SUS304
50
85
20
14.1
6.6
68
M6x35
29.5
SCK5020SP3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
DDK05 - Bushing
DAIDO METAL
22.01.2019
SCK- SUS304,(Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
Modèle 210201 - Hexagon socket head cap screw - Stainless steel A2 - DIN 91...
BENE INOX - Visserie et boulonnerie - Eléments de fixation
12.05.2023
SCS- SUS304 (Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
21.09.2023
SCK- SUS304,(Stainless)
IWATA MFG. CO., LTD.
13.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성