SCK- Black,(Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With Tap Hole type
3-Tap type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_tap_hole_type/3_tap_type/sck_cn3_3_tap_asmtab.prj},{NB=SCK2015CN3},{MAT=Steel,Black},{B=20},{L=15},{D=46},{M1=M6xP1.0},{PCD=34},{D1=12.1},{X=14.0},{SMX=CN3},{C=0.5},{NDM=6},{P=20},{L1=9.930},{L2=0.0},{L3=9},{KDM=4.773},{PPATH=assemblies/kc_nt_3_tap_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
PCD
P.C.D
[mm]
D1
d diameter
[mm]
X
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SCK1015CN3
Steel,Black
10
15
35
M4xP0.7
24
12.1
9.5
M6x18
SCK1015CN3
SCK1215CN3
Steel,Black
12
15
38
M5xP0.8
24
12.1
10.5
M6x18
SCK1215CN3
SCK1515CN3
Steel,Black
15
15
40
M6xP1.0
28
12.1
12.0
M6x18
SCK1515CN3
SCK1615CN3
Steel,Black
16
15
42
M6xP1.0
28
12.1
12.0
M6x18
SCK1615CN3
SCK2015CN3
Steel,Black
20
15
46
M6xP1.0
34
12.1
14.0
M6x20
SCK2015CN3
SCK2515CN3
Steel,Black
25
15
50
M6xP1.0
38
12.1
16.5
M6x20
SCK2515CN3
SCK3015CN3
Steel,Black
30
15
56
M6xP1.0
44
12.1
19.0
M6x25
SCK3015CN3
SCK3520CN3
Steel,Black
35
20
65
M6xP1.0
48
14.1
22.5
M6x35
SCK3520CN3
SCK4020CN3
Steel,Black
40
20
70
M6xP1.0
56
14.1
25.0
M6x35
SCK4020CN3
SCK5020CN3
Steel,Black
50
20
85
M6xP1.0
68
14.1
29.5
M6x35
SCK5020CN3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성