SCI - Ball screw SCI
HEFA
10-ballscrews
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/10-ballscrews/sci_asmtab.prj},{NB=Z-SCIR2510T4DC7-200-P0},{MG=Z},{SADN=S},{WOWF=C},{NT=I},{RD=R},{BCN=1x4},{TF=D},{AC=C7},{SL=200},{PG=P0},{CC=ihf},{DDX=25},{IX=10},{DAX=4.762},{DX=46},{LX1=85},{L1=13},{L2=30},{M=5},{R=3.0},{NX=1x4},{CA=2954},{COA=7295},{RI=51},{INFOTEXT=website},{DDX1=25},{IX1=10},{PPATH=sci/assemblies/sci_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
model
ⁿ/ₐ
LRXLEAD
Lead screw OD x lead
ⁿ/ₐ
BCN
Bead circle number
ⁿ/ₐ
DDX
d
[mm]
IX
Iead
[mm]
DAX
Da
[mm]
DX
D
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
NX
n
ⁿ/ₐ
CA
Ca
ⁿ/ₐ
COA
Coa
ⁿ/ₐ
RI
Rigidity
[kgf/μm]
Z-SCIR1604T4DC7-150-P0
Z-SCIR1604T4DC7-150-P0
1604
1x4
16
4
2.381
30
9
15
3
1.5
1x4
973
2406
32
Z-SCIR1605T4DC7-150-P0
Z-SCIR1605T4DC7-150-P0
1605
1x4
16
5
3.175
30
9
20
5
3.0
1x4
1380
3052
33
Z-SCIR2004T4DC7-200-P0
Z-SCIR2004T4DC7-200-P0
2004
1x4
20
4
2.381
34
9
15
3
1.5
1x4
1066
2987
37
Z-SCIR2005T4DC7-200-P0
Z-SCIR2005T4DC7-200-P0
2005
1x4
20
5
3.175
34
9
20
5
3.0
1x4
1551
3875
39
Z-SCIR2504T4DC7-200-P0
Z-SCIR2504T4DC7-200-P0
2504
1x4
25
4
2.381
40
9
15
3
1.5
1x4
1180
3795
73
Z-SCIR2505T4DC7-200-P0
Z-SCIR2505T4DC7-200-P0
2505
1x4
25
5
3.175
40
9
20
5
3.0
1x4
1724
4904
45
Z-SCIR2510T4DC7-200-P0
Z-SCIR2510T4DC7-200-P0
2510
1x4
25
10
4.762
46
13
30
5
3.0
1x4
2954
7295
51
Z-SCIR3205T4DC7-200-P0
Z-SCIR3205T4DC7-200-P0
3205
1x4
32
5
3.175
46
9
20
5
3.0
1x4
1922
6343
52
Z-SCIR3210T4DC7-200-P0
Z-SCIR3210T4DC7-200-P0
3210
1x4
32
10
6.350
54
13
30
5
3.0
1x4
4805
12208
62
Z-SCIR4005T4DC7-200-P0
Z-SCIR4005T4DC7-200-P0
4005
1x4
40
5
3.175
56
9
20
5
3.0
1x4
2110
7988
59
Z-SCIR4010T4DC7-200-P0
Z-SCIR4010T4DC7-200-P0
4010
1x4
40
10
4.762
62
13
30
5
3.0
1x4
5399
15500
72
Z-SCIR5010T4DC7-200-P0
Z-SCIR5010T4DC7-200-P0
5010
1x4
50
10
6.350
72
13
30
5
3.0
1x4
6004
19614
83
Z-SCIR6310T4DC7-200-P0
Z-SCIR6310T4DC7-200-P0
6310
1x4
63
10
6.350
85
13
30
6
3.5
1x4
6719
25358
95
Z-SCIR8010T4DC7-200-P0
Z-SCIR8010T4DC7-200-P0
8010
1x4
80
10
6.350
105
13
30
8
4.5
1x4
7346
31953
109
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
SFS - Ball screw SFS
HEFA
01.06.2024
SFY - Ball screw SFY
HEFA
01.06.2024
MAE-KGT-FLMU-E-S-100CR6 - Ball Screw Drives - Flanged Ball Screw Nuts, Bear...
MÄDLER
26.04.2024
SFE - Ball screw SFE
HEFA
01.06.2024
Diameter 8 mm - Ball Screw
Unimotion
23.02.2023
SFA - Ball screw SFA
HEFA
01.06.2024
SFK - Ball screw SFK
HEFA
01.06.2024
SJB - Ball screw jack
Lim-Tec
06.06.2018
SFNU - Ball screw SFNU
HEFA
01.06.2024
FSVH - Ball screws
PMI
07.01.2022
LH45AL
NSK Rolling Bearing
07.06.2024
AIS - Precision ball screw - Standard nut - Diameter 6·8- lead 1·2- Accurac...
SRD-FA
04.07.2022
AIX - Ball screw support assembly - Precision ball screw - Standard nut typ...
SRD-FA
26.04.2022
FSWE - Ball screw
PMI
07.01.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성