SC- Black (Steel S45C)
IWATA MFG. CO., LTD.
Standard Set Collars
With key groove type
With key groove type
Powered by
CAD모델 선택
{iwata/standard_set_collars/with_key_groove_type/with_key_groove_type/sc_ck_asmtab.prj},{NB=SC2518CK},{MAT=Steel,Black},{B=25},{L=18},{D1=38},{D=42},{F=8.5},{G=28.5},{SMX=C},{C=0.5},{NDM=8},{KDM=6.647},{H=8},{PPATH=../../standard_set_collars/../with_key_groove_type/with_key_groove_type/assemblies/ssetc_wkgt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
MAT
Material
ⁿ/ₐ
B
Inner diameter
[mm]
L
Length
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D
Outer diameter
[mm]
F
Width of key slot
[mm]
G
Height of key slot
[mm]
M
Set screw
ⁿ/ₐ
ORDERNUMBER
Order number
ⁿ/ₐ
SC1512CK
Steel,Black
15
12
24
28
5.5
17.5
M5 x 6
SC1512CK
SC1612CK
Steel,Black
16
12
24
28
5.5
18.5
M5 x 6
SC1612CK
SC1712CK
Steel,Black
17
12
26
32
5.5
19.5
M6 x 6
SC1712CK
SC1815CK
Steel,Black
18
15
29
32
6.5
21.0
M6 x 6
SC1815CK
SC2015CK
Steel,Black
20
15
29
32
6.5
23.0
M6 x 6
SC2015CK
SC2218CK
Steel,Black
22
18
34
38
7.5
25.5
M8 x 8
SC2218CK
SC2518CK
Steel,Black
25
18
38
42
8.5
28.5
M8 x 8
SC2518CK
SC2818CK
Steel,Black
28
18
40
45
8.5
31.5
M8 x 8
SC2818CK
SC3020CK
Steel,Black
30
20
42
49
8.5
33.5
M8 x 8
SC3020CK
SC3220CK
Steel,Black
32
20
44
53
10.5
35.8
M8 x 8
SC3220CK
SC3520CK
Steel,Black
35
20
47
59
10.5
38.8
M8 x 8
SC3520CK
SC3822CK
Steel,Black
38
22
50
64
10.5
41.8
M10 x 12
SC3822CK
SC4022CK
Steel,Black
40
22
55
72
12.5
43.8
M10 x 12
SC4022CK
SC4522CK
Steel,Black
45
22
60
75
14.5
49.0
M10 x 12
SC4522CK
SC5025CK
Steel,Black
50
25
65
79
14.5
54.0
M10 x 12
SC5025CK
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성