피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
SC-250 - Rigid Couplings - Sleeve
Essentra Components
Bearings & Power Transmission
Collars & Couplings
Rigid & Flexible Couplings
Rigid Couplings
Rigid Couplings - Sleeve
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_d00000000/l2_d04000000/l3_d04010000/l4_d04010400/p040686/sc-250.prj},{NB=SC-625},{PN=SC-625},{AMERSID=1091422},{APACID=-},{EMEAID=-},{A=1.250},{B=0.625},{C=0.500},{D=5/16-18 x 5/16},{E=2.000},{KS=3/16 x 3/32},{KW=0.18750},{KH=0.09375},{MDIA=0.265},{STATECUTEXTRUDE1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
A
A Outside Diameter
[인치]
B
B Inside Diameter
[인치]
C
C Insert Location
[인치]
D
D Insert Size
ⁿ/ₐ
E
E Length
[인치]
KS
Keyway Size
ⁿ/ₐ
SC-250
SC-250
1091418
-
-
0.500
0.250
0.190
8-32 x 1/8
0.750
None
SC-312
SC-312
1091419
-
-
0.630
0.312
0.250
8-32 x 1/8
1.000
None
SC-375
SC-375
1091420
-
-
0.750
0.375
0.250
10-24 x 1/8
1.000
None
SC-500
SC-500
1091421
-
-
1.000
0.500
0.380
1/4-20 x 1/4
1.500
1/8 x 1/16
SC-625
SC-625
1091422
-
-
1.250
0.625
0.500
5/16-18 x 5/16
2.000
3/16 x 3/32
SC-750
SC-750
1091423
-
-
1.500
0.750
0.500
5/16-18 x 3/8
2.000
3/16 x 3/32
SC-875
SC-875
1091424
-
-
1.750
0.875
0.500
5/16-18 x 3/8
2.000
3/16 x 3/32
SC-1000
SC-1000
1091425
-
-
2.000
1.000
0.750
3/8-16 x 1/2
3.000
1/4 x 1/8
SC-1125
SC-1125
1091426
-
-
2.130
1.125
0.750
3/8-16 x 1/2
3.000
1/4 x 1/8
SC-1250
SC-1250
1091427
-
-
2.250
1.250
1.000
3/8-16 x 1/2
4.000
1/4 x 1/8
SC-1375
SC-1375
1091428
-
-
2.500
1.375
1.000
3/8-16 x 1/2
4.500
5/16 x 5/32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성