카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
SC 1500 - ISO 11901 Standard
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
SC ISO11901-1,VDI3003 - SCF
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/sc_scf/sc_1500_tab.prj},{NB=SC1500-113N(0--)},{CU=113.0},{L=335.0},{LMIN=222.0},{RC=3},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=459.0},{S=10.18},{W=4.78},{Y=MIN},{SIZE=1500.000},{DK=36.000},{ED=1.000},{ZZ=MIN},{V2=0.45777},{S2=10.17876},{P2=150},{OSM=6},{PRA=8.000},{SPM=24},{ARTNR=SC1500-113N},{CODE=SC1500-113-D-N},{CODENIT=AR15-113.1-C},{D=75},{OP=SC},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm³]
S
Surface
[cm²]
W
Weight
[Kg]
SC1500-013
SC1500-013
13.0
135.0
122.0
3
75
150
20
1530
1819
2016
97.0
10.18
3.26
SC1500-025
SC1500-025
25.0
160.0
135.0
3
75
150
20
1530
1925
2174
144.0
10.18
3.47
SC1500-038
SC1500-038
38.0
186.0
148.0
3
75
150
20
1530
2000
2287
191.0
10.18
3.67
SC1500-050
SC1500-050
50.0
210.0
160.0
3
75
150
20
1530
2045
2355
234.0
10.18
3.85
SC1500-063
SC1500-063
63.5
237.0
173.5
3
75
150
20
1530
2080
2409
283.0
10.18
4.05
SC1500-075
SC1500-075
75.0
260.0
185.0
3
75
150
20
1530
2102
2443
324.0
10.18
4.23
SC1500-080
SC1500-080
80.0
270.0
190.0
3
75
150
20
1530
2110
2455
342.0
10.18
4.30
SC1500-088
SC1500-088
88.0
285.0
197.0
3
75
150
20
1530
2130
2486
367.0
10.18
4.42
SC1500-100
SC1500-100
100.0
310.0
210.0
3
75
150
20
1530
2136
2495
414.0
10.18
4.60
SC1500-113
SC1500-113
113.0
335.0
222.0
3
75
150
20
1530
2151
2520
459.0
10.18
4.78
SC1500-125
SC1500-125
125.0
360.0
235.0
3
75
150
20
1530
2158
2529
505.0
10.18
4.97
SC1500-138
SC1500-138
138.0
385.0
247.0
3
75
150
20
1530
2169
2548
550.0
10.18
5.16
SC1500-150
SC1500-150
150.0
410.0
260.0
3
75
150
20
1530
2173
2554
595.0
10.18
5.35
SC1500-160
SC1500-160
160.0
430.0
270.0
3
75
150
20
1530
2178
2562
631.0
10.18
5.50
SC1500-175
SC1500-175
175.0
460.0
285.0
3
75
150
20
1530
2185
2572
685.0
10.18
5.73
SC1500-200
SC1500-200
200.0
510.0
310.0
3
75
150
20
1530
2198
2592
772.0
10.18
6.13
SC1500-225
SC1500-225
225.0
560.0
335.0
3
75
150
20
1530
2219
2625
850.0
10.18
6.60
SC1500-250
SC1500-250
250.0
610.0
360.0
3
75
150
20
1530
2236
2652
928.0
10.18
7.08
SC1500-275
SC1500-275
275.0
660.0
385.0
3
75
150
20
1530
2251
2676
1006.0
10.18
7.55
SC1500-300
SC1500-300
300.0
710.0
410.0
3
75
150
20
1530
2264
2696
1084.0
10.18
8.02
SC1500-013N
SC1500-013N
13.0
135.0
122.0
3
75
0
20
0
0
0
97.0
10.18
3.26
SC1500-025N
SC1500-025N
25.0
160.0
135.0
3
75
0
20
0
0
0
144.0
10.18
3.47
SC1500-038N
SC1500-038N
38.0
186.0
148.0
3
75
0
20
0
0
0
191.0
10.18
3.67
SC1500-050N
SC1500-050N
50.0
210.0
160.0
3
75
0
20
0
0
0
234.0
10.18
3.85
SC1500-063N
SC1500-063N
63.5
237.0
173.5
3
75
0
20
0
0
0
283.0
10.18
4.05
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성