카탈로그: Pneumax
생성됨: 12.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pneumax
SA773321101C - Pneumatic - Spring - 3/4 NPT
Pneumax
Process automation technology
Poppet valves system 3/2, 1/2 NPT - 3/4 NPT - 1 NPT - in Aluminium
Powered by
CAD모델 선택
{pneumax/automazione_di_processo/valv_otturatore/pm34.prj},{NB=SA773321101C},{CODE=SA773321101C},{F=Aria filtrata e lubrificata},{PMAX=12},{T=-30 ÷ +70},{PF=6100},{DN=20},{CA=3/4 NPT},{CP=1/8 NPT},{CV=6,20},{KV=92,42},{W=973},{IMG1=_immagini\\valv_otturatore\\pm34},{IMG2=_immagini\\valv_otturatore\\vuota}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
F
Fluid
ⁿ/ₐ
PMAX
Max working pressure
[bar]
T
Temperature
[°C]
PF
Flow rate at 6 bar with Δp= 1
[Nl/min]
DN
Orifice size
[mm]
CA
Working port size
ⁿ/ₐ
CP
Pilot connections
ⁿ/ₐ
CV
Cv
ⁿ/ₐ
KV
kv
ⁿ/ₐ
W
Weight
[gr]
SA773321101C
SA773321101C
Filtered and lubricated a...
12
-30 ÷ +70
6100
20
3/4 NPT
1/8 NPT
6,20
92,42
973
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성