S4GT - SUS Fittings
KCC Precision
配件
配件(SUS)
Powered by
CAD模型選擇
{kccpr/fitting/fitting_sus/s4gt.prj},{NB=S4GT 0810},{IDNR=},{MODEL=S4GT 0810},{D1=8.2},{D2=10.3},{S41=13.8},{S42=15.8},{L=26.0},{E=26},{B1=15.0},{B2=15.0},{P=9.8},{T=M20*1},{A=18.0},{H=22},{H2=4},{ORI=4.0},{W=8.8},{BOX=100},{PX=0.000},{X=11.8},{Y=1.8},{DX=6.0000},{TX=20.000},{TK=M},{H2X=4.000},{TT=1.90}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
S41
ⁿ/ₐ
S42
ⁿ/ₐ
L
[mm]
E
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
S4GT 0406
S4GT 0406
4.2
6.2
9.8
11.8
23.0
23
15.0
15.0
S4GT 0604
S4GT 0604
6.2
4.2
11.8
9.8
23.0
23
15.0
15.0
S4GT 0608
S4GT 0608
6.2
8.2
11.8
13.8
25.0
25
15.0
15.0
S4GT 0804
S4GT 0804
8.2
4.2
13.8
9.8
25.0
25
15.0
15.0
S4GT 0806
S4GT 0806
8.2
6.2
13.8
11.8
25.0
25
15.0
15.0
S4GT 0810
S4GT 0810
8.2
10.3
13.8
15.8
26.0
26
15.0
15.0
S4GT 1006
S4GT 1006
10.3
6.2
15.8
11.8
26.0
26
15.0
15.0
S4GT 1008
S4GT 1008
10.3
8.2
15.8
13.8
26.0
26
15.0
15.0
S4GT 1012
S4GT 1012
10.3
12.3
15.8
17.8
26.0
26
15.0
15.0
S4GT 1208
S4GT 1208
12.3
8.2
17.8
13.8
26.0
26
15.0
15.0
S4GT 1210
S4GT 1210
12.3
10.3
17.8
15.8
26.0
26
15.0
15.0
S4GT 1610
S4GT 1610
16.3
10.3
21.8
15.8
24.0
32
16.0
15.0
S4GT 1612
S4GT 1612
16.3
12.3
21.8
17.8
25.0
32
16.0
15.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表