S212
Kukamet
manual_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_toggle_clamps
stainless_steel_vertical_toggle_clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kursunel/manual_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_toggle_clamps/stainless_steel_vertical_toggle_clamps/s212.prj},{NB=S 212 - 1},{SHA256=OKhrFcdmJwQy1gh6nXVZVVwCpHw+hL49V6/h6Mloo8g=},{INAME=s212_1},{NAME=s212_1},{MODELNO=S 212 - 1},{F1=750},{F3=1000},{F4=680},{FI1=12:1},{FI2=8:1},{SQUEEZESCREW=M5 x 35},{ANGLE1=105},{ANGLE2=-},{WEIGHT=155},{A=26},{B=10},{B2=5},{C=44},{D=26},{E=16},{F=5.0},{F2=5.75},{G=35},{H=137},{J=10},{K=M5},{L=70},{L2=75},{M=Ø 5},{N=Ø 5},{X1=18},{X2=34},{PDFEN=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf/212.pdf},{PDFDE=http://www.kukamet.com.tr/Y_Uploads/pdf_de/212.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODELNO
Model number
ⁿ/ₐ
F1
Force
[N]
F3
Force
[N]
F4
Force
[N]
FI1
(X1) YIELD (F1:Fi)
[N]
FI2
(X2) YIELD (F2:Fi)
[N]
SQUEEZESCREW
Squeeze screw
[mm]
ANGLE1
Pos1
[°]
ANGLE2
Pos2
[°]
WEIGHT
Weight
[g]
A
[mm]
B
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
F2
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
S 212 - 0
S 212 - 0
550
700
455
10:1
5:1
M4 x 25
115
-
72
25
8
4
31
20
15.5
5.0
-
29
88
8
M4
56
45
-
Ø 5
11
22
S 212 - 0 - M
S 212 - 0 - M
550
700
455
10:1
5:1
M4 x 25
115
-
80
25
8
4
31
20
15.5
5.0
-
29
96
8
M4
56
50
-
Ø 5
11
22
S 212 - 1
S 212 - 1
750
1000
680
12:1
8:1
M5 x 35
105
-
155
26
10
5
44
26
16
5.0
5.75
35
137
10
M5
70
75
Ø 5
Ø 5
18
34
S 212 - 2
S 212 - 2
1200
1400
925
12:1
7,5:1
M6 x 40
105
-
230
32
10
5
62
42
13 - 20
6.5
6.5
39
154
13
M6
94
85
Ø 4
6 x 9,5
20
50
S 212 - 3
S 212 - 3
2000
2500
1560
11:1
8:1
M8 x 50
105
-
415
40
12
6
67
42
22.5
7.5
7.6
52
202
16
M8
107
110
Ø 5
Ø 7,5
25
52
S 212 - 4
S 212 - 4
3000
3300
2200
11,5:1
8:1
M10 x 70
135
105
900
52
16
8
100
67
32
12.0
11
70
263
20
M10
152
160
Ø 5
Ø 9
34
82
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S213
Kukamet
25.10.2019
S311
Kukamet
25.10.2019
S331
Kukamet
25.10.2019
S312
Kukamet
25.10.2019
S332
Kukamet
25.10.2019
S321
Kukamet
25.10.2019
S112_L
Kukamet
25.10.2019
612
Kukamet
25.10.2019
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성