카탈로그: Bison Gear Motors
생성됨: 11.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bison Gear Motors
S Series - Stainless Steel Integral HP Worm Speed Reducer
Bison Gear Motors
Reducers
Right Angle
Worm Drive
Powered by
CAD모델 선택
{bisongear/reducers/right_angle/worm_drive/s_series_asmtab.prj},{NB=RS50-0007-HSB2S-W},{SIZE=S50},{SIZE1=50},{RATIO=0007},{OS=H},{M=SB},{FP=},{MP=2},{LUB=S},{MMS=W},{MPT=},{MPOS=},{BI=1.000\"},{BM=25mm},{CI=1.114\"},{CM=28.3mm},{DI=0.25\"},{DM=8mm},{H=5.551},{RWT=19},{PPATH=../../parts/s_parts/s_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
ⁿ/ₐ
NMR
Nom. Motor RPM
[RPM]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
OSP
Output Speed
[RPM]
MPHP
Motor Power
[HP]
OT
Output Torque
[in-lbs]
SF
Service Factor
ⁿ/ₐ
OHL
ⁿ/ₐ
NT
Nom. Torque (in-lbs)
ⁿ/ₐ
DE
Dynamic efficiency
ⁿ/ₐ
F
ØF
ⁿ/ₐ
A
ⁿ/ₐ
B
ⁿ/ₐ
C
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
RS45-0007-HSB2S-W
RS45-0007-HSB2S-W
S45
-
Reducer
-
-
-
-
187
257
-
6.5"
3.689"
0.750"
0.841"
0.1875"
RS50-0007-HSB2S-W
RS50-0007-HSB2S-W
S50
-
Reducer
-
-
-
-
256
478
-
6.5"
3.866"
1.000"
1.114"
0.25"
RS63-0007-HSB2S-W
RS63-0007-HSB2S-W
S63
-
Reducer
-
-
-
-
385
1053
-
6.5"
4.291"
1.25"
1.37"
0.25"
RS85-0007-HSB2S-W
RS85-0007-HSB2S-W
S85
-
Reducer
-
-
-
-
529
2168
-
6.5"
4.823"
1.500"
1.670"
0.375"
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성