피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
S-1S-PCA - Push-pull connector - Free receptacle, cable collet
LEMO
COAXIAL/TRIAXIAL (50-75 Ohm)
S-SERIES
Free socket
1S
Powered by
CAD모델 선택
{lemo/coaxial20-20triaxial202850-7520ohm29/s-series/free20socket/1s/s-1s-pca.prj},{NB=PCA.1S.250.CTLC42},{REF=PCA.1S.250.CTLC42},{DESC=Free receptacle, cable collet},{CONTACT=1 Coax (50 Ohm)},{MINTEMP=-55},{MAXTEMP=250},{TESTV=Vtest:|A|3000 V (AC), 4200 V (DC)},{MAXA=12},{IPRATING=50}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
ⁿ/ₐ
DESC
ⁿ/ₐ
CONTACT
ⁿ/ₐ
MINTEMP
[°C]
MAXTEMP
[°C]
TESTV
ⁿ/ₐ
MAXA
[A]
IPRATING
ⁿ/ₐ
PCA.1S.250.CLAC68
PCA.1S.250.CLAC68
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CLAC32
PCA.1S.250.CLAC32
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTLC22
PCA.1S.250.CTLC22
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CLLC32
PCA.1S.250.CLLC32
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CLLC42
PCA.1S.250.CLLC42
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CLLC52
PCA.1S.250.CLLC52
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTLC27
PCA.1S.250.CTLC27
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTLC37
PCA.1S.250.CTLC37
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CLLC57
PCA.1S.250.CLLC57
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTAC32
PCA.1S.250.CTAC32
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTLC62
PCA.1S.250.CTLC62
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTLC32
PCA.1S.250.CTLC32
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTLC57
PCA.1S.250.CTLC57
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTLC66
PCA.1S.250.CTLC66
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTLC68
PCA.1S.250.CTLC68
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTLC42
PCA.1S.250.CTLC42
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.250.CTLC52
PCA.1S.250.CTLC52
Free receptacle, cable co...
1 Coax (50 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|3000 V (AC), 420...
12
50
PCA.1S.275.CLLC32
PCA.1S.275.CLLC32
Free receptacle, cable co...
1 Coax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|2400 V (AC), 330...
10
50
PCA.1S.275.CLLC52
PCA.1S.275.CLLC52
Free receptacle, cable co...
1 Coax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|2400 V (AC), 330...
10
50
PCA.1S.275.CLAC62
PCA.1S.275.CLAC62
Free receptacle, cable co...
1 Coax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|2400 V (AC), 330...
10
50
PCA.1S.275.CLLC57
PCA.1S.275.CLLC57
Free receptacle, cable co...
1 Coax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|2400 V (AC), 330...
10
50
PCA.1S.275.CLAC32
PCA.1S.275.CLAC32
Free receptacle, cable co...
1 Coax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|2400 V (AC), 330...
10
50
PCA.1S.275.CTAC32
PCA.1S.275.CTAC32
Free receptacle, cable co...
1 Coax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|2400 V (AC), 330...
10
50
PCA.1S.275.CTLC22
PCA.1S.275.CTLC22
Free receptacle, cable co...
1 Coax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|2400 V (AC), 330...
10
50
PCA.1S.275.CTLC27
PCA.1S.275.CTLC27
Free receptacle, cable co...
1 Coax (75 Ohm)
-55
250
Vtest:|A|2400 V (AC), 330...
10
50
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
S-2S-FLA - Push-pull connector - Elbow plug, cable collet
LEMO
23.09.2020
00-00-FLC - Push-pull connector - Elbow (90°) plug with cable collet
LEMO
23.09.2020
00-00-RAD - Push-pull adapter / coupler - Fixed coupler, nut fixing
LEMO
23.09.2020
ACCESSORIES-Bend_reliefs-00-GMD_DN - Bend relief Black
LEMO
23.09.2020
S-1S-FFE - Push-pull connector - Straight plug, cable collet, front seal an...
LEMO
23.09.2020
S-1S-PCA_Z - Push-pull connector - Free receptacle, cable collet and nut fo...
LEMO
23.09.2020
B-0B-EG - Push-pull connector - Fixed receptacle, nut fixing
LEMO
23.09.2020
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성