目錄: Sopra-Pneumatic
Created: 18.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
Série UG200 - Unité de guidage en U - Ø 12 à 100 mm
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
GUIDAGE
UNITES DE GUIDAGE
Unité de guidage en U
Powered by
CAD模型選擇
{sopra_pneumatic/exploiter_air/guidage/unites_de_guidage/unite_de_guidage_en_u/serie_ug200u.prj},{NB=UG20080320000_0},{ALESAGE=32},{COURSE=0},{PALIER=unité de guidage en U avec bagues en bronze fritté},{FS=},{PC=0},{A=97},{B=49},{C=51},{CH1=15},{CH2=-},{D=17},{D1=-},{E=9.25},{E1=9.25},{E2=32.5},{F=93},{G=45},{H=12},{I=12},{J=-},{J1=0.000},{K=-},{K1=0.000},{L1=42},{L2=25},{L3=48},{L4=102.0},{L5=18.0},{N=6.6},{O=12},{P=11},{Q=6.5},{R=M6},{R1=0.0},{R2=6.000},{S=-},{T=78},{T1=-},{U=61},{V=32.5},{V1=61.75},{W=-},{W1=-},{X=-},{Y=-},{Z=74},{PO1=0.75},{PO100=0.178},{PPATH=serie_ug200u/serie_ug200u_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
ⁿ/ₐ
PALIER
Palier
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
CH1
Ch1
[mm]
CH2
Ch2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
ØI
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
T1
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
V1
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
PO
Poids
[kg]
UG20080120000
UG20080120000
12
unité de guidage en U ave...
69
30
30
8
24
12
6
19.5
-
-
66
29
10
10
M4
M4
3
15
38
66.5
15.5
4.5
6
7.5
4.5
5.5
9
5.5
32
24
58
-
25
19.5
18
22
49.5
0.280
UG20080160000
UG20080160000
16
unité de guidage en U ave...
69
30
30
8
24
12
6
19.5
-
-
66
29
10
10
M4
M4
3
15
38
66.5
15.5
4.5
6
7.5
4.5
5.5
9
5.5
32
24
58
-
25
19.5
18
22
49.5
0.280
UG20080200000
UG20080200000
20
unité de guidage en U ave...
79
34
37
12
27
17
8.5
24.25
-
-
78
32
12
12
M5
M6
3
18
48
83.0
20.0
5.5
9
10
7.5
6.5
11
6.5
38
38
68
-
32.5
21.75
20
23
58
0.480
UG20080250000
UG20080250000
25
unité de guidage en U ave...
79
34
37
12
27
17
8.5
24.25
-
-
78
32
12
12
M5
M6
3
18
48
83.0
20.0
5.5
9
10
7.5
6.5
11
6.5
38
38
68
-
32.5
21.75
20
23
58
0.480
UG20080320000
UG20080320000
32
unité de guidage en U ave...
97
49
51
15
-
17
-
9.25
9.25
32.5
93
45
12
12
-
-
42
25
48
102.0
18.0
6.6
12
11
6.5
M6
-
78
-
61
32.5
61.75
-
-
-
-
74
0.750
UG20080400000
UG20080400000
40
unité de guidage en U ave...
115
58
58.2
15
-
21
-
11
11
38
112
55
12
16
-
-
43
25
58
113.0
17.0
6.6
12
11
6.5
M6
-
84
-
69
38
65
-
-
-
-
87
1.230
UG20080500000
UG20080500000
50
unité de guidage en U ave...
137
70
70.2
20
-
25
-
18.8
18.8
46.5
134
65
15
20
-
-
49
29
59
123.0
20.0
9
16
15
8.5
M8
-
100
-
85
46.5
70.2
-
-
-
-
104
2.150
UG20080630000
UG20080630000
63
unité de guidage en U ave...
152
85
85.2
20
-
25
-
15.3
15.3
56.5
147
80
15
20
-
-
49
29
76
140.0
21.0
9
16
15
9
M8
-
105
-
100
56.5
73.7
-
-
-
-
119
2.890
UG20080800000
UG20080800000
80
unité de guidage en U ave...
189
105
105.5
26
-
34
-
25
14
50
180
100
20
25
-
-
53
37
90
163.0
30.0
11
20
18
11
M10
-
130
-
130
72
82
-
-
-
-
148
5.700
UG20081000000
UG20081000000
100
unité de guidage en U ave...
213
130
130.5
26
-
39
-
28.5
19
70
206
120
20
25
-
-
54
37
110
184.0
30.0
11
20
18
11
M10
-
150
-
150
89
84.5
-
-
-
-
173
7.950
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Série UG200 - Unité de guidage en H - Ø 12 à 100 mm
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
SÉRIE ID1S - Vérins profilés ISO 15552
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
Modèle B4-01 - Vis trapézoïdale roulée en acier
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
M150 - Vérin cylindrique magnétique amortissement pneumatique
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
SÉRIE M100 - Vérins cylindriques ISO 6432
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
SÉRIE M150 - Vérins cylindriques ISO 6432
Sopra-Pneumatic
09.03.2021
SÉRIE CG - Vérins compacts guidés
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
SÉRIE ID1E - Vérins profilés ISO 15552
Sopra-Pneumatic
17.11.2022
STEEL GUIDE UNIT
Metalwork
27.06.2024
SÉRIE RT 2 étages - Vérins télescopiques à 2 étages
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
Série PA
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
Modèle B4-09 - Ecrou à flasque pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
Modèle B4-10 - Ecrou à flasque percé pour vis trapézoïdales B4-01 et B4-03
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
26.04.2023
SÉRIE T100 [Ø12 à 100 mm] - Vérins compacts faible course
Sopra-Pneumatic
08.03.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表