카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE RT 2 étages - Vérins télescopiques à 2 étages
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS TELESCOPIQUES
PISTON OCTOGONAL
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_telescopiques/piston_octogonal/serie_rt_2.prj},{NB=RT1200400001_0},{ALESAGE=40},{CDLT=1},{ETAGES=2 étages},{TYPE=0},{COURSES=1},{PC=0},{TIGE=},{AG=33},{BC=M5},{BG=18},{CC=32},{D1=14},{DG=5},{DT=9},{E1=56},{E2=60.5},{E3=16},{EE=G1/8},{FA=23.3},{FF=42},{GG=5.2},{HG=15},{LB=5.3},{LM=10},{MM=12},{P1=2.5},{PJ=45},{PL=7.5},{RR=5.2},{RT=M6},{SW2=19},{TG=38.0},{WH=12},{WL=7},{ZA=60},{ZJ=72},{ZX=82},{PPATH=serie_rt_2/serie_rt_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
ETAGES
Etages
ⁿ/ₐ
AG
[mm]
BC
ⁿ/ₐ
BG
[mm]
CC
[mm]
D1
[mm]
DG
[mm]
DT
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
E3
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
FA
[mm]
FF
[mm]
GG
[mm]
HG
[mm]
LB
[mm]
LM
[mm]
MM
[mm]
P1
[mm]
PJ
[mm]
PL
[mm]
RR
[mm]
RT
ⁿ/ₐ
SW2
[mm]
TG
[mm]
WH
[mm]
WL
[mm]
ZA
[mm]
ZJ
[mm]
ZX
[mm]
RT1200320001
RT1200320001
32
2 étages
28
M5
18
26
14
5
9
46
50.5
16
G1/8
19.8
37
5.2
11
5.3
10
12
2.5
43
7.5
5.2
M6
17
32.5
13
7
58
71
81
RT1200400001
RT1200400001
40
2 étages
33
M5
18
32
14
5
9
56
60.5
16
G1/8
23.3
42
5.2
15
5.3
10
12
2.5
45
7.5
5.2
M6
19
38.0
12
7
60
72
82
RT1200500001
RT1200500001
50
2 étages
42
M5
24
40
18
6
11
66
70.5
16
G1/8
29.7
52
6.2
19
6.5
12
16
2.5
46
7.5
6.6
M8
24
46.5
15
8
61
76
88
RT1200630001
RT1200630001
63
2 étages
50
M5
24
48
18
6
11
79
83.5
38
G1/8
35.4
64
6.2
25
6.5
12
16
2.5
50
7.5
6.6
M8
24
56.5
15
8
65
80
92
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성