카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE M151 - Vérins cylindriques ISO 6432
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS CYLINDRIQUES
Cylindrique ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_cylindriques/cylindrique_iso_6432/serie_m151.prj},{NB=M151.16.001_0},{ALESAGE=16},{COURSE=1},{OPTION=},{PC=0},{A=M6},{B=6},{C=M16x1,5},{D=16},{E=18},{F=M5},{G=44.0},{G1=75},{G2=97},{H=19},{L=18.0},{CH=5},{FS=4.000},{AS=3.500},{PPATH=m151/serie_m151_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
G1
[mm]
G2
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
CH
[mm]
M151.16.001
M151.16.001
16
M6
6
M16x1,5
16
18
M5
44.0
75
97
19
18.0
5
M151.20.001
M151.20.001
20
M8
8
M22x1,5
20
20
G1/8”
51.5
91
115
27
25.5
7
M151.25.001
M151.25.001
25
M10x1,25
10
M22x1,5
22
22
G1/8”
52.0
96
124
30
28.5
9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성