카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE ID1T - Vérins à tirants ISO 15552
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_iso_15552/serie_id1t.prj},{NB=ID1T0800001_0},{ALESAGE=80},{CT=1},{COURSE=1},{FS=},{PC=0},{D1=25},{D2=10},{KK=M20x1,5},{A=40},{B=45},{VD=10},{VA=4},{L2=35},{RT=M10},{BG=17.5},{L3=-},{TG=72},{EE=G3/8”},{F=-},{PL=17},{WH=46},{L8=128.0},{E=93.5},{CH1=22},{CH2=4},{CH3=6},{S=156},{PPATH=id1t_32_320/serie_id1t_asmtpl.prj},{INFO=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
D1
Ø
[mm]
D2
Ø
[mm]
KK
[mm]
A
[mm]
B
Ø
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
L2
[mm]
RT
[mm]
BG
[mm]
L3
[mm]
TG
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
PL
[mm]
WH
[mm]
L8
[mm]
E
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
S
[mm]
INFO
ⁿ/ₐ
ID1T0320001
ID1T0320001
32
12
6
M10x1,25
22
30
9.5
4
18
M6
16.5
5
32.5
G1/8”
-
12,5
26
94.0
47.0
10
3
6
86
-
ID1T0400001
ID1T0400001
40
16
6
M12x1,25
24
35
9.5
4
22
M6
16.5
5
38
G1/4”
-
14
30
105.0
54.0
13
3
6
100
-
ID1T0500001
ID1T0500001
50
20
8
M16x1,5
32
40
9.5
4
25.5
M8
17.5
5
45.5
G1/4”
-
14
37
106.0
63.0
17
3
8
127
-
ID1T0630001
ID1T0630001
63
20
8
M16x1,5
32
45
9.5
4
25
M8
17.5
5
56.5
G3/8”
-
16.5
37
121.0
74.0
17
3
8
127
-
ID1T0800001
ID1T0800001
80
25
10
M20x1,5
40
45
10
4
35
M10
17.5
-
72
G3/8”
-
17
46
128.0
93.5
22
4
6
156
-
ID1T1000001
ID1T1000001
100
25
10
M20x1,5
40
55
10
4
38
M10
17.5
-
89
G1/2”
-
18
51
138.0
110.0
22
4
6
161
-
ID1T1250001
ID1T1250001
125
32
12
M27x2
54
60
11
6
46
M12
20
-
110
G1/2”
-
18
65
160.0
137.5
27
4
8
205
-
ID1T1600001
ID1T1600001
160
40
16
M36x2
72
65
21.5
6
50
M16x2
24
-
140
G3/4”
13
22.5
80
179.5
180.0
36
6
30
0
Sur demande: avec surlong...
ID1T2000001
ID1T2000001
200
40
16
M36x2
72
75
26.5
6
55
M16x2
24
-
175
G3/4”
13
22.5
95
180.0
220.0
36
6
30
0
Sur demande: avec surlong...
ID1T2500001
ID1T2500001
250
50
20
M27x2
84
90
20
10
67
M20x2,5
25
-
220
G1”
15
31
105
200.0
260.0
46
6
36
0
-
ID1T3200001
ID1T3200001
320
63
25
M48x2
96
110
20
10
82
M24x3
28
-
270
G1”
-
31
120
220.0
340.0
55
6
46
0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성