피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
français
français
품질보증 정보
카탈로그: Sopra-Pneumatic
생성됨: 18.02.2019
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Sopra-Pneumatic
SÉRIE ID1S avec tourillon - Vérins profilés ISO 15552
Sopra-Pneumatic
Exploiter l'air
VERINS A TIGE
VERINS ISO 15552
Powered by
CAD모델 선택
{sopra_pneumatic/exploiter_air/verins_a_tige/verins_iso_15552/serie_id1s_avec_t.prj},{NB=ID1S0500001-NM50ID_0},{ALESAGE=50},{CT=1},{COURSE=1},{FS=},{PC=0},{D1=20},{A=32},{KK=M16x1,5},{B=40},{VD=9.5},{VA=4},{L2=25.5},{RT=M8},{BG=17.5},{L3=5},{TG=45.5},{EE=G1/4”},{PL=14},{WH=37},{L8=106},{E=63.0},{CH1=17},{CH2=2,5},{CH3=8},{S=127},{PPATH=id1s_avec_t_32_125/serie_id1s_avec_t_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Ø Alésage
[mm]
D1
Ø
[mm]
A
[mm]
KK
[mm]
B
Ø
[mm]
VD
[mm]
VA
[mm]
L2
[mm]
RT
[mm]
BG
[mm]
L3
[mm]
TG
[mm]
EE
[mm]
PL
[mm]
WH
[mm]
L8
[mm]
E
[mm]
CH1
[mm]
CH2
[mm]
CH3
[mm]
S
[mm]
ID1S0320001-NM32ID
ID1S0320001-NM32ID
32
12
22
M10x1,25
30
9.5
4
18
M6
16.5
5
32.5
G1/8”
12,5
26
94
47.0
10
2.5
6
86
ID1S0400001-NM40ID
ID1S0400001-NM40ID
40
16
24
M12x1,25
35
9.5
4
22
M6
16.5
5
38
G1/4”
14
30
105
54.0
13
2,5
6
100
ID1S0500001-NM50ID
ID1S0500001-NM50ID
50
20
32
M16x1,5
40
9.5
4
25.5
M8
17.5
5
45.5
G1/4”
14
37
106
63.0
17
2,5
8
127
ID1S0630001-NM63ID
ID1S0630001-NM63ID
63
20
32
M16x1,5
45
9.5
4
25
M8
17.5
5
56.5
G3/8”
16.5
37
121
74.0
17
2,5
8
127
ID1S0800001-NM80ID
ID1S0800001-NM80ID
80
25
40
M20x1,5
45
10
4
35
M10
17.5
-
72
G3/8”
17
46
128
93.5
22
4
6
156
ID1S1000001-NM100ID
ID1S1000001-NM100ID
100
25
40
M20x1,5
55
10
4
38
M10
17.5
-
89
G1/2”
18
51
138
110.0
22
4
6
161
ID1S1250001-NM125ID
ID1S1250001-NM125ID
125
32
54
M27x2
60
11
6
46
M12
20
-
110
G1/2”
18
65
160
137.5
27
4
8
161
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성