RX16 - Adaptor male-female,taper
C Matic
Sector
Pneumatic Automation
Food, Chemical, Pharma, Vending Machines
Standard Fittings
RX Line - 316L Stainless Steel Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/sector/pneumatic_automation/food_chemical_pharma_vending/standard_fittings/rx_line_316l_stainless_steel_standard_fittings/rx1620-20adaptor20male-female2ctaper.prj},{NB=X5060203},{SHA256=B3DVaV0wx+OQN0y63Tu+LNwknZlnZIlDZn74eqxkfeA=},{INAME=x5060203},{NAME=x5060203},{NNCUSTOM=RX16},{NTCUSTOM=Adaptor male-female,taper},{NBCUSTOM=X5060203},{LINACUSTOM=X5060203},{STEPFILE=X5060203},{PNGFILE=RX16},{DWGFILE=RX16},{CODE=X5060203},{TYPE=RX16 14 38},{MAT=316L Stainless Steel},{D1=R1/4},{D2=G3/8},{L1=11.0},{L1IN=.433},{L2=26.0},{L2IN=1.024},{CH=22},{G=-},{OZ=-},{WT=-40 ÷ 200},{WTF=-40 ÷ 392},{WP=150},{WPP=2175},{CONF1=RoHS},{AF=Pneumatic, Food Industry, Chemical, Mediacal and Pharmaceutical Industry}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
ⁿ/ₐ
D2
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L1IN
[in]
L2
[mm]
L2IN
[in]
CH
[mm]
G
[g]
OZ
[oz]
WT
Working Temperature
[°C]
WTF
Working Temperature
[°F]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
WPP
Working Pressure (max)
[psi]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
X5060102
X5060102
RX16 18 14
316L Stainless Steel
R1/8
G1/4
7.5
.295
21.0
.827
17
-
-
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5060202
X5060202
RX16 14 14
316L Stainless Steel
R1/4
G1/4
11.0
.433
24.5
.965
17
-
-
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5060203
X5060203
RX16 14 38
316L Stainless Steel
R1/4
G3/8
11.0
.433
26.0
1.024
22
-
-
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5060303
X5060303
RX16 38 38
316L Stainless Steel
R3/8
G3/8
11.5
.453
26.5
1.043
22
-
-
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5060304
X5060304
RX16 38 12
316L Stainless Steel
R3/8
G1/2
11.5
.453
28.5
1.122
24
-
-
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
X5060404
X5060404
RX16 12 12
316L Stainless Steel
R1/2
G1/2
14.0
.551
33.5
1.319
24
-
-
-40 ÷ 200
-40 ÷ 392
150
2175
RoHS
Pneumatic, Food Industry,...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성