RV500 - Forza iniziale nulla
Veith
Gas- und Schraubendruckfedern und Zubehör
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV
RV500
Powered by
CAD모델 선택
{veith/federn/special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv_500/rv500_asmtab.prj},{NB=RV500-032-A(0150000senza)},{CODICE1=RV500-032-A},{CODICE2=RV500-032-A-N},{CU=32},{CX=0},{PX=150},{FIS=senza},{CS=0},{R=0},{T=0},{L=94},{LMIN=62},{RC=2},{D=38},{P=150},{PMIN=20},{F0=470},{F1=933},{V=28.5},{S=3.14},{W=0.34},{A=20},{E=33},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FISX='senza','senza','FS2A38','FS2A 38','FC38A','FC 38 A','FCQ38A','FCQ 38 A','FSA38','FSA 38'},{CSX=0,'-',1,'MICRO STANDARD'},{T1=0,'-',1,'TSMM8'},{T2=0,'-'},{FS2=55},{FS2A=55},{FCA=68},{FCQA=52},{FSA=95},{H=60},{PPATH=rv500_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODICE
Code
ⁿ/ₐ
CU
corsa
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
riserva corsa
[mm]
D
diametro
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
pressione min
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1
Final force
[daN]
V
volume
[cm^3]
S
superficie
[cm^2]
W
peso
[Kg]
RV500-010-A
RV500-010-A
10
50
40
2
38
150
20
470
839
9.5
3.14
0.24
RV500-013-A
RV500-013-A
13
56
43
2
38
150
20
470
852
12.1
3.14
0.25
RV500-016-A
RV500-016-A
16
62
46
2
38
150
20
470
861
14.7
3.14
0.26
RV500-019-A
RV500-019-A
19
68
49
2
38
150
20
470
957
17.3
3.14
0.28
RV500-025-A
RV500-025-A
25
80
55
2
38
150
20
470
943
22.4
3.14
0.31
RV500-032-A
RV500-032-A
32
94
62
2
38
150
20
470
933
28.5
3.14
0.34
RV500-038-A
RV500-038-A
38
106
68
2
38
150
20
470
907
33.6
3.14
0.37
RV500-050-A
RV500-050-A
50
130
80
2
38
150
20
470
922
44.0
3.14
0.42
RV500-063-A
RV500-063-A
63
156
93
2
38
150
20
470
917
55.1
3.14
0.48
RV500-075-A
RV500-075-A
75
180
105
2
38
150
20
470
915
65.5
3.14
0.54
RV500-080-A
RV500-080-A
80
190
110
2
38
150
20
470
914
69.8
3.14
0.56
RV500-100-A
RV500-100-A
100
230
130
2
38
150
20
470
912
87.0
3.14
0.66
RV500-125-A
RV500-125-A
125
280
155
2
38
150
20
470
910
108.5
3.14
0.77
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성