카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RV 350 - Minima altezza, massima forza
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/rv/rv350_asmtab.prj},{NB=RV350-032N--(0)},{CU=32},{L=94},{LMIN=62},{RC=2},{D=32},{P=180},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=21.0},{S=2.01},{W=0.24},{A=16},{E=27},{L3=10.5},{G=20},{CH=0.8},{FS2=50},{FS2A=50},{FCA=60},{FSA=90},{H=60},{FSD=68},{ED=1},{V2=0.02106},{S2=2.01062},{P2=180},{OSM=1},{SPM=80},{ARTNR=RV350-032N},{CODE=RV350-032-A-N},{CODENIT=KD3,5-32.1-C},{FISX='-','-','rv_nofix2.jpg','FS2A32','FS2A 32','rv_fs2a2.jpg','FS2B32','FS2B 32','rv_fs2b2.jpg','FC32A','FC 32 A','rv_fc2.jpg','FSA32','FSA 32','rv_fsa2.jpg','FCQC32','FCQC 32','rv_fcq2.jpg','FSD32','FSD 32','rv_fsd2.jpg'},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV350-010
RV350-010
10
50
40
2
32
180
20
360
524
598
8.0
2.01
0.17
RV350-013
RV350-013
13
56
43
2
32
180
20
360
538
617
10.0
2.01
0.18
RV350-016
RV350-016
16
62
46
2
32
180
20
360
547
631
12.0
2.01
0.19
RV350-019
RV350-019
19
68
49
2
32
180
20
360
555
642
13.0
2.01
0.19
RV350-025
RV350-025
25
80
55
2
32
180
20
360
565
656
17.0
2.01
0.21
RV350-032
RV350-032
32
94
62
2
32
180
20
360
572
667
21.0
2.01
0.24
RV350-038
RV350-038
38
106
68
2
32
180
20
360
577
674
25.0
2.01
0.26
RV350-050
RV350-050
50
130
80
2
32
180
20
360
583
683
32.0
2.01
0.30
RV350-063
RV350-063
63
156
93
2
32
180
20
360
587
689
40.0
2.01
0.34
RV350-075
RV350-075
75
180
105
2
32
180
20
360
590
693
47.0
2.01
0.38
RV350-080
RV350-080
80
190
110
2
32
180
20
360
591
694
50.0
2.01
0.39
RV350-100
RV350-100
100
230
130
2
32
180
20
360
593
698
62.0
2.01
0.46
RV350-125
RV350-125
125
280
155
2
32
180
20
360
595
701
77.0
2.01
0.54
RV350-010N
RV350-010N
10
50
40
2
32
180
20
0
0
0
8.0
2.01
0.17
RV350-013N
RV350-013N
13
56
43
2
32
180
20
0
0
0
10.0
2.01
0.18
RV350-016N
RV350-016N
16
62
46
2
32
180
20
0
0
0
12.0
2.01
0.19
RV350-019N
RV350-019N
19
68
49
2
32
180
20
0
0
0
13.0
2.01
0.19
RV350-025N
RV350-025N
25
80
55
2
32
180
20
0
0
0
17.0
2.01
0.21
RV350-032N
RV350-032N
32
94
62
2
32
180
20
0
0
0
21.0
2.01
0.24
RV350-038N
RV350-038N
38
106
68
2
32
180
20
0
0
0
25.0
2.01
0.26
RV350-050N
RV350-050N
50
130
80
2
32
180
20
0
0
0
32.0
2.01
0.30
RV350-063N
RV350-063N
63
156
93
2
32
180
20
0
0
0
40.0
2.01
0.34
RV350-075N
RV350-075N
75
180
105
2
32
180
20
0
0
0
47.0
2.01
0.38
RV350-080N
RV350-080N
80
190
110
2
32
180
20
0
0
0
50.0
2.01
0.39
RV350-100N
RV350-100N
100
230
130
2
32
180
20
0
0
0
62.0
2.01
0.46
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성