RV 12000 - Minima altezza, massima forza
Special Springs
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{special_springs/cilindri_ad_azoto/rv/rv12000_asmtab.prj},{NB=RV12000-050-B-N--(0)},{CU=50},{L=178},{LMIN=128},{RC=3},{D=150},{RD=100},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=1101.0},{S=78.53},{MAXSPEED=1.800},{W=11.35},{A=90},{E=142},{L3=24.5},{G=100},{CH=0.8},{FB=190},{FBA=190},{FS2=190},{FS2A=190},{FCA=220},{FCQA=162},{FSA=260},{H=53},{FSD=200},{FBB=138.000},{ED=1.000},{FT=195.000},{S2=78.53982},{V2=1.10084},{P2=150},{OSM=9.000},{SPM=45},{TMIN=0},{TMAX=80},{CODE=RV12000-050-B-N},{CODENIT=KD120-50.3-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
-
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
RD
Rod Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytrophic end force
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
MAXSPEED
Maximum speed
[m/s]
W
Weight
[Kg]
SPM
[Cicli/minuto]
TMIN
Temperature min
[°C]
TMAX
Temperature min
[°C]
RV12000-019-B
RV12000-019-B
19
116
97
3
150
100
150
20
11780
16936
19966
568.0
78.53
1.800
9.34
80
0
80
RV12000-025-B
RV12000-025-B
25
128
103
3
150
100
150
20
11780
17789
21311
671.0
78.53
1.800
9.73
70
0
80
RV12000-032-B
RV12000-032-B
32
142
110
3
150
100
150
20
11780
18565
22555
791.0
78.53
1.800
10.18
60
0
80
RV12000-038-B
RV12000-038-B
38
154
116
3
150
100
150
20
11780
19098
23419
894.0
78.53
1.800
10.57
55
0
80
RV12000-050-B
RV12000-050-B
50
178
128
3
150
100
150
20
11780
19916
24759
1101.0
78.53
1.800
11.35
45
0
80
RV12000-063-B
RV12000-063-B
63
204
141
3
150
100
150
20
11780
20555
25820
1324.0
78.53
1.800
12.20
40
0
80
RV12000-075-B
RV12000-075-B
75
228
153
3
150
100
150
20
11780
21001
26566
1531.0
78.53
1.800
12.97
35
0
80
RV12000-080-B
RV12000-080-B
80
238
158
3
150
100
150
20
11780
21157
26829
1617.0
78.53
1.800
13.30
30
0
80
RV12000-100-B
RV12000-100-B
100
278
178
3
150
100
150
20
11780
21659
27677
1961.0
78.53
1.800
14.60
25
0
80
RV12000-125-B
RV12000-125-B
125
328
203
3
150
100
150
20
11780
22101
28430
2391.0
78.53
1.800
16.22
20
0
80
RV12000-019-B-N
RV12000-019-B-N
19
116
97
3
150
100
0
20
0
0
0
568.0
78.53
1.800
9.34
80
0
80
RV12000-025-B-N
RV12000-025-B-N
25
128
103
3
150
100
0
20
0
0
0
671.0
78.53
1.800
9.73
70
0
80
RV12000-032-B-N
RV12000-032-B-N
32
142
110
3
150
100
0
20
0
0
0
791.0
78.53
1.800
10.18
60
0
80
RV12000-038-B-N
RV12000-038-B-N
38
154
116
3
150
100
0
20
0
0
0
894.0
78.53
1.800
10.57
55
0
80
RV12000-050-B-N
RV12000-050-B-N
50
178
128
3
150
100
0
20
0
0
0
1101.0
78.53
1.800
11.35
45
0
80
RV12000-063-B-N
RV12000-063-B-N
63
204
141
3
150
100
0
20
0
0
0
1324.0
78.53
1.800
12.20
40
0
80
RV12000-075-B-N
RV12000-075-B-N
75
228
153
3
150
100
0
20
0
0
0
1531.0
78.53
1.800
12.97
35
0
80
RV12000-080-B-N
RV12000-080-B-N
80
238
158
3
150
100
0
20
0
0
0
1617.0
78.53
1.800
13.30
30
0
80
RV12000-100-B-N
RV12000-100-B-N
100
278
178
3
150
100
0
20
0
0
0
1961.0
78.53
1.800
14.60
25
0
80
RV12000-125-B-N
RV12000-125-B-N
125
328
203
3
150
100
0
20
0
0
0
2391.0
78.53
1.800
16.22
20
0
80
RV12000-019-B-E
RV12000-019-B-E
19
116
97
3
150
100
0
20
0
0
0
568.0
78.53
1.800
9.34
80
0
80
RV12000-025-B-E
RV12000-025-B-E
25
128
103
3
150
100
0
20
0
0
0
671.0
78.53
1.800
9.73
70
0
80
RV12000-032-B-E
RV12000-032-B-E
32
142
110
3
150
100
0
20
0
0
0
791.0
78.53
1.800
10.18
60
0
80
RV12000-038-B-E
RV12000-038-B-E
38
154
116
3
150
100
0
20
0
0
0
894.0
78.53
1.800
10.57
55
0
80
RV12000-050-B-E
RV12000-050-B-E
50
178
128
3
150
100
0
20
0
0
0
1101.0
78.53
1.800
11.35
45
0
80
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성