카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
RV 1000 - Minima altezza, massima forza
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
RV ISO11901-3,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/rv/rv_1000_asmtab.prj},{NB=RV1000-125N--(0)},{CU=125},{L=288},{LMIN=163},{RC=3},{D=50},{P=0},{PMIN=20},{F0=0},{F1I=0},{F1P=0},{V=205.0},{S=6.15},{W=1.41},{A=28},{E=43},{L3=14.5},{G=20},{FB=75},{FBA=75},{FS2=75},{FS2A=75},{FCA=95},{FCQA=70},{FSA=130},{H=128},{FSD=90},{ED=1.000},{FT=38.820},{FTP=61.000},{VIS=1},{S2=6.15752},{V2=0.20540},{P2=150},{OSM=4.000},{SPM=20},{ARTNR=RV1000-125N},{CODE=RV1000-125-A-N},{CODENIT=KD10-125.1-C},{CX=0},{FIS=-}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Pressure
[bar]
PMIN
Pressione minima
[bar]
F0
Initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
V
Volume
[cm^3]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
RV1000-010
RV1000-010
10
58
48
3
50
150
20
920
1300
1523
25.0
6.15
0.49
RV1000-013
RV1000-013
13
64
51
3
50
150
20
920
1349
1599
30.0
6.15
0.51
RV1000-016
RV1000-016
16
70
54
3
50
150
20
920
1386
1658
34.0
6.15
0.54
RV1000-019
RV1000-019
19
76
57
3
50
150
20
920
1416
1705
39.0
6.15
0.56
RV1000-025
RV1000-025
25
88
63
3
50
150
20
920
1460
1775
48.0
6.15
0.61
RV1000-032
RV1000-032
32
102
70
3
50
150
20
920
1495
1832
59.0
6.15
0.67
RV1000-038
RV1000-038
38
114
76
3
50
150
20
920
1517
1868
69.0
6.15
0.71
RV1000-050
RV1000-050
50
138
88
3
50
150
20
920
1548
1919
88.0
6.15
0.81
RV1000-063
RV1000-063
63
164
101
3
50
150
20
920
1570
1955
108.0
6.15
0.91
RV1000-075
RV1000-075
75
188
113
3
50
150
20
920
1584
1978
127.0
6.15
1.05
RV1000-080
RV1000-080
80
198
118
3
50
150
20
920
1589
1986
135.0
6.15
1.09
RV1000-100
RV1000-100
100
238
138
3
50
150
20
920
1603
2011
166.0
6.15
1.21
RV1000-125
RV1000-125
125
288
163
3
50
150
20
920
1616
2031
205.0
6.15
1.41
RV1000-010N
RV1000-010N
10
58
48
3
50
0
20
0
0
0
25.0
6.15
0.49
RV1000-013N
RV1000-013N
13
64
51
3
50
0
20
0
0
0
30.0
6.15
0.51
RV1000-016N
RV1000-016N
16
70
54
3
50
0
20
0
0
0
34.0
6.15
0.54
RV1000-019N
RV1000-019N
19
76
57
3
50
0
20
0
0
0
39.0
6.15
0.56
RV1000-025N
RV1000-025N
25
88
63
3
50
0
20
0
0
0
48.0
6.15
0.61
RV1000-032N
RV1000-032N
32
102
70
3
50
0
20
0
0
0
59.0
6.15
0.67
RV1000-038N
RV1000-038N
38
114
76
3
50
0
20
0
0
0
69.0
6.15
0.71
RV1000-050N
RV1000-050N
50
138
88
3
50
0
20
0
0
0
88.0
6.15
0.81
RV1000-063N
RV1000-063N
63
164
101
3
50
0
20
0
0
0
108.0
6.15
0.91
RV1000-075N
RV1000-075N
75
188
113
3
50
0
20
0
0
0
127.0
6.15
1.05
RV1000-080N
RV1000-080N
80
198
118
3
50
0
20
0
0
0
135.0
6.15
1.09
RV1000-100N
RV1000-100N
100
238
138
3
50
0
20
0
0
0
166.0
6.15
1.21
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성