카탈로그: CHELIC
생성됨: 24.03.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
CHELIC
RTM 50-100 Adjust type series - Rotary cylinder
CHELIC
Cylinders
Rotary cylinder
Balde type rotary cylinder
RTM 50-100 Rotary cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{chelic/cylinder/rotary_cylinder/balde_type_rotary_cylinder/rtm_50_100_series/rtm_50_80_l_asmtab.prj},{NB=RTM63x90(0)},{MODEL=RTM : Rotary cylinder},{ANGLE=90},{RA=0},{ADJUST=},{SA=},{NOSA=},{SH=},{SWT=},{NOS=},{A1=98},{A2=98},{D=45.0},{E=15},{F=28},{G=3},{I=5},{K=5},{L=17.0},{M1=28.9},{M2=22.2},{P=60},{Q=M8x1.25P},{R=RC1/8},{S=75},{T=25},{U=14.0},{V=39},{W=83},{X=9.0},{TORQUEX=63},{WEIGHT=0.76}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TORQUE
Torque
[N*m]
A1
[mm]
A2
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
RTM50x90
RTM : Rotary cylinder
50 : 5
79
78
70
19.5
39.5
12
25
3
10
4
13
5
13.5
26.0
18.2
-
-
50
M6x1.0P
RC1/8
60
20
11.0
34
66
6.5
-
RTM63x90
RTM : Rotary cylinder
63 : 10
98
98
80
21
45.0
15
28
3
12
5
14
5
17.0
28.9
22.2
-
-
60
M8x1.25P
RC1/8
75
25
14.0
39
83
9.0
-
RTM80x90
RTM : Rotary cylinder
80 : 18
110
110
90
23.5
53.5
17
30
3
13
5
16
5
19.0
30.0
30.2
-
-
70
M8x1.25P
RC1/8
88
41
15.0
48
94
9.0
-
RTM100x90
RTM : Rotary cylinder
100 : 35
140
140
103
30
65.0
25
45
4
19
7
22
5
28.0
35.4
32.2
-
-
80
M10x1.5P
RC1/4
108
40
11.5
60
120
11.0
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성