RT15 - Female-Male reducing connector, parallel
C Matic
Category Fittings
Standard Fittings
RT Line - Brass Standard Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{cmatic/typology/standard_fittings/rt_line_brass_standard_fittings/rt15_parallel_female-male_reducing_connector.prj},{NB=T505QPQS},{NAME=T505QPQS},{CODE=T505QPQS},{TIPO=RT15 M12x1,5 M16x1,5},{MAT=Brass},{D1=M12x1,5},{D2=M16x1,5},{D3=20},{L1=8,5},{L2=22},{CH=17},{G=22,7},{WT=-50 ÷ 100},{WP=0 ÷ 16},{CONF1=},{CONF2=},{AF=Vehicles applications},{NBCUSTOM=T505QPQS},{NNCUSTOM=RT15},{NTCUSTOM=Parallel Female-Male reducing connector},{LINACUSTOM=T505QPQS},{STEPFILE=T505QPQS},{PNGFILE=RT15},{DWGFILE=RT15}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
MAT
Material
[Brass]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
CH
[mm]
G
[g]
WT
Working Temperature
[°C]
WP
Working Pressure (max)
[bar]
CONF1
Conformity
ⁿ/ₐ
CONF2
Conformity
ⁿ/ₐ
AF
Application fields
ⁿ/ₐ
T505QPQS
T505QPQS
RT15 M12x1,5 M16x1,5
Brass
M12x1,5
M16x1,5
20
8,5
22
17
22,7
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T505QPQU
T505QPQU
RT15 M12x1,5 M22x1,5
Brass
M12x1,5
M22x1,5
25,5
8,5
17,5
17
34,4
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
T505QSQU
T505QSQU
RT15 M16x1,5 M22x1,5
Brass
M16x1,5
M22x1,5
25,5
8,5
17,5
21
28,7
-50 ÷ 100
0 ÷ 16
Vehicles applications
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성