RS16-B built-in Bearing
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard rope sheave
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_rope_sheave/rs16_b.prj},{NB=RS16-11.2-180-1-B},{CN=RS16-11.2-180-1-B},{SD=11.2},{R=6},{H=17},{TYPE=60U},{DE=202.8},{DH=106},{L=53},{S1=8.75},{W=35.5},{LOAD=29.7},{BNO=6210ZZx2},{DB=50},{MKG=4.8},{X=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
SD
Applicable rope dia d
[mm]
R
Dimension r
[mm]
H
Dimension h
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DE
Outher diameter De
[mm]
DH
Dimension Dh
[mm]
L
Dimension L
[mm]
S1
Dimension S1
[mm]
W
Dimension W
[mm]
LOAD
Load
[kN]
BNO
Bearing No.
ⁿ/ₐ
DB
Bearing bore dB
[mm]
MKG
Mass
[g]
RS16-6-100-1-B
RS16-6-100-1-B
6
3.35
9
61U
112
85
30
5.5
19
8.3
6306ZZx1
30
1.1
RS16-6.3-106-1-B
RS16-6.3-106-1-B
6.3
3.55
9.5
61U
118.7
85
30
5
20
9.2
6306ZZx1
30
1.3
RS16-8-132-1-B
RS16-8-132-1-B
8
4.5
12.5
60U
149
85
45
10
25
15.1
6207ZZx2
35
2.4
RS16-9-150-1-B
RS16-9-150-1-B
9
5
14
60U
169
85
45
8.5
28
19.2
6207ZZx2
35
2.9
RS16-10-160-1-B
RS16-10-160-1-B
10
5.6
15
60U
180
95
47
7.75
31.5
23.6
6208ZZx2
40
3.6
RS16-11.2-180-1-B
RS16-11.2-180-1-B
11.2
6
17
60U
202.8
106
53
8.75
35.5
29.7
6210ZZx2
50
4.8
RS16-12.5-200-1-B
RS16-12.5-200-1-B
12.5
6.7
19
60U
225.5
118
55
9.75
35.5
37
6211ZZx2
55
6
RS16-14-224-1-B
RS16-14-224-1-B
14
7.5
21.2
60U
252.4
132
61
10.5
40
46.4
6212ZZx2
60
8.7
RS16-16-265-1-B
RS16-16-265-1-B
16
9
25
60U
299
150
65
10
45
60.8
6214ZZx2
70
12.5
RS16-18-300-1-B
RS16-18-300-1-B
18
10
28
60Y
338
170
83
16.5
50
76.8
6313ZZx2
65
17.6
RS16-20-335-1-B
RS16-20-335-1-B
20
11.2
30
60Y
375
180
87
15.5
56
94.8
6314ZZx2
70
24.4
RS16-22.4-375-1-B
RS16-22.4-375-1-B
22.4
12.5
35.5
60Y
423.6
200
95
16
63
118
6316ZZx2
80
32.8
RS16-25-400-1-B
RS16-25-400-1-B
25
14
37.5
60Y
450
224
103
16
71
148
6318ZZx2
90
42.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성