피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
RR-150 - Soild Rollers - Shaft Drive w/ Set Screws
Essentra Components
Material Handling
Rollers & Bumpers
Rollers & Roller Rails
Soild Rollers - Shaft Drive w/ Set Screws
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_q00000000/l2_q03000000/l3_q03020000/p140390/rr-150.prj},{NB=RR-185},{PN=RR-185},{AMERSID=1081483},{APACID=-},{EMEAID=-},{HIDDEN=No},{MATERIAL=Urethane},{DUROMETER=60},{A=1.50000000},{B=1.25000000},{C=0.37500000},{EHD=0.376 - 0.380},{E=0.376}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
DUROMETER
Durometer
ⁿ/ₐ
A
A Body Diameter
[인치]
B
B Body Height
[인치]
C
C Shoulder Height
[인치]
EHD
E Hole Diameter
ⁿ/ₐ
RR-150
RR-150
1080574
-
-
Neoprene
20
1 1/2
1 1/4
3/8
0.376 - 0.380
RR-152
RR-152
1081481
-
-
Neoprene
60
1 1/2
1 1/4
3/8
0.376 - 0.380
RR-154
RR-154
1081482
-
-
Neoprene
20
1 1/2
1 1/4
3/8
0.501 - 0.631
RR-157
RR-157
1080575
-
-
Neoprene
80
1 1/2
1 1/4
3/8
0.501 - 0.631
RR-170
RR-170
1080576
-
-
Neoprene
35
2
1 15/16
1/2
1.001 - 1.006
RR-174
RR-174
1080577
-
-
Neoprene
80
2
1 15/16
1/2
1.001 - 1.006
RR-250
RR-250
1080589
-
-
Neoprene
20
2 1/2
0.92
1/2
0.751 - 0.756
RR-260
RR-260
1081484
-
-
Neoprene
35
2 1/2
1.94
1/2
0.751 - 0.756
RR-262
RR-262
1080590
-
-
Neoprene
60
2 1/2
1.94
1/2
0.751 - 0.756
RR-271
RR-271
1080591
-
-
Neoprene
60
2 1/2
0.92
1/2
1.001 - 1.006
RR-273
RR-273
1080593
-
-
Neoprene
80
2 1/2
0.92
1/2
1.001 - 1.006
RR-272
RR-272
1080592
-
-
Neoprene
60
2 1/2
1 15/16
1/2
1.001 - 1.006
RR-274
RR-274
1080594
-
-
Neoprene
80
2 1/2
1 15/16
1/2
1.001 - 1.006
RR-349
RR-349
1080600
-
-
Neoprene
35
4
0.92
1/2
0.626 - 0.631
RR-351
RR-351
1080601
-
-
Neoprene
80
4
0.92
1/2
0.626 - 0.631
RR-353
RR-353
1080602
-
-
Neoprene
35
4
1.94
1/2
0.626 - 0.631
RR-357
RR-357
1081485
-
-
Neoprene
35
4
0.92
1/2
0.751 - 0.756
RR-360
RR-360
1080603
-
-
Neoprene
20
4
1.94
1/2
0.751 - 0.756
RR-361
RR-361
1080604
-
-
Neoprene
35
4
1.94
1/2
0.751 - 0.756
RR-362
RR-362
1080605
-
-
Neoprene
60
4
1.94
1/2
0.751 - 0.756
RR-372
RR-372
1080606
-
-
Neoprene
60
4
1 15/16
1/2
1.001 - 1.006
RR-374
RR-374
1080607
-
-
Neoprene
80
4
1 15/16
1/2
1.001 - 1.006
RR-185
RR-185
1081483
-
-
Urethane
60
1 1/2
1 1/4
3/8
0.376 - 0.380
RR-187
RR-187
1080580
-
-
Urethane
80
1 1/2
1 1/4
3/8
0.376 - 0.380
RR-190
RR-190
1080582
-
-
Urethane
60
1 1/2
1 1/4
3/8
0.501 - 0.631
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
RR-24 - Solid Rollers - Stud Mount
Essentra Components
07.08.2014
QBR75_76 - Rubber coated sand belt pulley/Driving wheel/driven wheel/Tian X...
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성