카탈로그: DKC
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DKC
RQG1-S - Quick screw connector with plug-type connections for PG bore holes,incl. O-ring.For wall thicknesses from 1 to 2.5 mm.Quick assembly without counternut
DKC
COSMEC
Plastic Systems
FLEXAquick
Powered by
CAD모델 선택
{dkc_europe/cosmec/plastic_systems/flexaquick_connectors/rqg1_s.prj},{NB=5052-12N},{AUS=1},{IDNR=},{AD=15.8},{G=11},{A=18.1},{I=12.5},{B=23.0},{C=13.5},{D=40.5},{SW=21},{PS=50},{GEW=0.70},{DA=14.800},{KDM1=17.260},{VERS1=3},{VERS2=1.000},{VERS3=6},{LI=16.0},{PX1=1.500},{BX1=18.300},{BX2=0.000},{BX3=28.000},{BX4=10.500},{BX5=18.500},{BX6=11.200},{BX7=16.200},{BX8=14.500},{BX9=16.200},{BX10=20.500},{BX11=23.000},{BX12=0.000},{BX13=18.000},{HX1=1.200},{HX2=5.300},{WA=2.400},{WL=8.500},{WLX1=5.900},{WI=35},{WD=5.000},{WX1=30.000},{WX2=40.000},{DX1=2.500},{DX2=3.000},{DX3=1.500},{DX4=7.000},{DX7=7.300},{DX8=3.500},{DX9=25.500},{DX10=22.500},{DX11=16.500},{DX12=4.000},{DX13=4.000},{DX14=8.125},{DX15=9.250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
AD
Trade size Tubing outer-ø
[mm]
G
Bore hole for PG
ⁿ/ₐ
A
Bore hole
[mm]
I
Smallest inner ø
[mm]
B
Largest outer ø
[mm]
C
Length of thread
[mm]
D
Total length
[mm]
SW
Wrench size across flats
[mm]
PS
Packet
[Units]
GEW
Weight-approx.
[kg/100 Units]
5052-07N
5052-07N
Bulkhead Connector AD10 B...
10.0
7
12.1
7.0
17.0
11.7
34.5
16
50
0.40
5052-10N
5052-10N
Bulkhead Connector AD13 B...
13.0
9
14.9
10.0
20.0
13.6
38.6
18
50
0.55
5052-12N
5052-12N
Bulkhead Connector AD15,8...
15.8
11
18.1
12.5
23.0
13.5
40.5
21
50
0.70
5052-17N
5052-17N
Bulkhead Connector AD21,2...
21.2
16
22.0
18.0
29.5
13.8
45.3
27
50
1.10
5052-23N
5052-23N
Bulkhead Connector AD28,5...
28.5
21
28.1
23.5
37.0
17.9
51.9
34
25
1.80
5052-29N
5052-29N
Bulkhead Connector AD34,5...
34.5
29
36.5
30.5
44.0
18.7
54.7
40
25
2.40
5052-36N
5052-36N
Bulkhead Connector AD42,5...
42.5
36
46.5
36.5
52.0
21.0
60.0
49
25
2.70
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성