RQ YB - B型安装支架
SMC Corporation
执行元件
紧凑型气缸
RQ 带气缓冲的薄型气缸
附件
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/actuator/compact_cylinder/rq/accessories/rq_yb.prj},{NB=YB-05(50,63)_RQ},{MODEL=YB-05},{BORE=50,63},{COM=Please be sure to refer to the catalog as it depends on the actuator model.},{B=12},{D=9},{E=32},{J=11},{M=42},{O=14.5 depth 8.5},{ON=14.5},{OD=8.5},{T1=6.5},{T2=12},{V=22},{W=60},{RS=11},{MASS=120}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
BORE
缸径
ⁿ/ₐ
COM
注释
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
J
[mm]
M
[mm]
O
ⁿ/ₐ
T1
[mm]
T2
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
RS
[mm]
MASS
质量
[g]
YB-03
YB-03
32,40
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
12
7
25
9
34
11.5 深 7.5
6.5
10
18
50
9
80
YB-05
YB-05
50,63
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
12
9
32
11
42
14.5 深 8.5
6.5
12
22
60
11
120
YB-08
YB-08
80
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
16
11
38
13
52
18 深 12
8.5
16
28
75
14
230
YB-10
YB-10
100
由于不同的气缸机种缸径会不同,请务必参考样本。
19
14
50
17
62
21 深 14
10.5
18
36
90
18
455
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表