카탈로그: Metalwork
생성됨: 15.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Metalwork
Rotary elbow, male, cylindrical R31 F-NSF
Metalwork
Fittings and Accessories
Fittings
Automatic fittings Series F-NSF
Rotary elbow, male, cylindrical R31 F-NSF
Powered by
CAD모델 선택
{metalwork/fittings_and_accessories/fittings/fittings_series_f_nsf/rotary_elbow_male_cylindrical_r31_f_nsf/rotary_elbow_male_cylindrical_r31_f_nsf.prj},{NB=2F31059},{CODE=2F31059},{REF=R31 F-NSF},{DI=6},{F=1/4},{CH=16},{E=18},{E1=12.5},{L=25.5},{L1=25.0},{P=8},{VERS=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
REF
Description
ⁿ/ₐ
DI
Ø Diameter
[mm]
F
[mm]
CH
[mm]
E
[mm]
E1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
P
[mm]
2F31051
2F31051
R31 F-NSF
4
M5
9
9
10.0
21.0
19.0
4
2F31052
2F31052
R31 F-NSF
4
1/8
13
15
10.0
21.0
21.0
6
2F31053
2F31053
R31 F-NSF
4
1/4
16
18
10.0
21.0
25.0
8
2F31057
2F31057
R31 F-NSF
6
M5
9
8
11.8
24.0
17.5
4
2F31058
2F31058
R31 F-NSF
6
1/8
13
15
12.5
24.0
21.0
6
2F31059
2F31059
R31 F-NSF
6
1/4
16
18
12.5
25.5
25.0
8
2F31060
2F31060
R31 F-NSF
8
1/8
13
15
14.0
26.0
22.5
6
2F31061
2F31061
R31 F-NSF
8
1/4
16
18
14.0
26.0
25.0
8
2F31062
2F31062
R31 F-NSF
8
3/8
19
22
14.0
27.5
30.5
9
2F31063
2F31063
R31 F-NSF
10
1/4
16
18
16.5
30.0
27.0
8
2F31064
2F31064
R31 F-NSF
10
3/8
19
22
16.5
30.0
30.5
9
2F31065
2F31065
R31 F-NSF
10
1/2
22
26
16.5
31.0
32.0
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성