Nederlands
polski
русский
slovenčina
中文
한국어
ROTA 2B - 파워 선반 척
SCHUNK
Workpiece clamping technology
선반 척
관통 구멍이 없는 파워 선반 척
Powered by
CAD모델 선택
{schunk/werkstueckspanntechnik/drehfutter/kraftspannfutter_ohne_durchgang/rota_2b_asm_at.prj},{NB=SCHUNK-0813051 ROTA 2B 200 Z170-KV, 0000},{IDNR=0813051},{TYPA=5.000},{TYPB=1.000},{TYPC=0.000},{GROESSE=3.000},{A=200.000},{A1=218.000},{C=80.000},{C1=74.000},{NDR=19.000},{KDR=22.000},{D1=45.000},{D2=18.000},{J=6.000},{N=170.000},{L1=108.000},{L2=39.400},{L3=52.000},{L4=10.000},{L5=66.000},{L6=62.000},{L7=7.300},{B=85.000},{DI=104.800},{MAXZ=74.300},{MINZ=59.300},{ONDR=12.000},{OKDR=10.100},{OK=18.000},{OKT=12.000},{OL=42.000},{OL1=24.950},{P=19.000},{R=0.000},{TNDR=6.000},{SMIN=0.000},{SMAX=0.000},{BA=26.000},{AI=45.000},{BI=16.000},{NST=0.000},{SW=14.000},{TKDR=5.000},{M1=0.000},{HMAXZ=15.000},{BB=60.000},{BB1=45.200},{BL=51.000},{BL1=34.000},{HUB=0},{NSI=0},{NSA=0},{KOLH=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
IDNR
ID
ⁿ/ₐ
TYP
설명
ⁿ/ₐ
SPITYP
스핀들 유형
ⁿ/ₐ
SPIGRO
스핀들 크기
ⁿ/ₐ
VERZAH
톱니
ⁿ/ₐ
MAXDRE
최대값 RPM
[1/min]
MAXSPA
최대 고정력
[kN]
MAXBETKRA
최대 구동력
[kN]
HUBBAC
스트로크/죠
[mm]
KOLHUBH
피스톤 스트로크(H)
[mm]
TRAHEIMOM
관성의 모멘트
[kgm²]
EIGENMASSE
중량
[kg]
CNSCTN
관세 번호
ⁿ/ₐ
SCHUNK-0813031 ROTA 2B 12...
0813031
ROTA 2B 125 Z115-KV
-
Z115
텅앤그루브
5300
26
23
10.0
17.5
0.007
3.7
84662091
SCHUNK-0813040 ROTA 2B 16...
0813040
ROTA 2B 160 Z140-SV90°
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
1/16" x 90°
4000
40
32
12.5
22.0
0.020
6.7
84662091
SCHUNK-0813041 ROTA 2B 16...
0813041
ROTA 2B 160 Z140-KV
ISO 702-4
Nr. 5 (Z140)
텅앤그루브
4000
40
32
12.5
22.0
0.020
6.7
84662091
SCHUNK-0813050 ROTA 2B 20...
0813050
ROTA 2B 200 Z170-SV90°
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
1/16" x 90°
3200
54
45
15.0
26.0
0.060
13.0
84662091
SCHUNK-0813051 ROTA 2B 20...
0813051
ROTA 2B 200 Z170-KV
ISO 702-4
Nr. 6 (Z170)
텅앤그루브
3200
54
45
15.0
26.0
0.060
13.0
84662091
SCHUNK-0813060 ROTA 2B 25...
0813060
ROTA 2B 250 Z220-SV90°
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
2700
75
61
16.0
28.0
0.160
22.0
84662091
SCHUNK-0813061 ROTA 2B 25...
0813061
ROTA 2B 250 Z220-KV
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
텅앤그루브
2700
75
61
16.0
28.0
0.160
22.0
84662091
SCHUNK-0813070 ROTA 2B 31...
0813070
ROTA 2B 315 Z220-SV90°
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
1/16" x 90°
2200
85
68
18.0
32.0
0.380
36.0
84662091
SCHUNK-0813071 ROTA 2B 31...
0813071
ROTA 2B 315 Z220-KV
ISO 702-4
Nr. 8 (Z220)
텅앤그루브
2200
85
68
18.0
32.0
0.380
36.0
84662091
SCHUNK-0813080 ROTA 2B 40...
0813080
ROTA 2B 400 Z300-SV90°
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
1/16" x 90°
2000
85
68
18.0
32.0
0.380
53.0
84662091
SCHUNK-0813081 ROTA 2B 40...
0813081
ROTA 2B 400 Z300-KV
ISO 702-4
Nr. 11 (Z300)
텅앤그루브
2000
85
68
18.0
32.0
0.380
53.0
84662091
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성