카탈로그: Funken
생성됨: 17.02.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Funken
Roof fan FDvF 125 - Roof fan
Funken
Roof fan
Flat version
Powered by
CAD모델 선택
{funken/dachventilatoren/flatausfuhrung/dachventilator_fdvf_125_asmtab.prj},{NB=20001724},{CNSORDERNO=20001724},{CNSMASSEXACT=9},{BG=56},{B3=510.000},{D=395.000},{D1=185.000},{TYP=FDvF 125/4/PTC},{DD=110 - 40},{SA=PTC},{PZ=4},{SD=1500},{SD1=266},{SD2=1596},{ML=0,06},{NS=0,26},{BA=B14/IP55},{PPATH=../trichterausfuhrung/assemblies/dachventilator_fdvf_125_asmtpl.prj},{INFO=Info text},{PDF=Pdf Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article number
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DD
Pressure difference
[Pa]
SA
Safety type
ⁿ/ₐ
PZ
Number of poles
ⁿ/ₐ
SD
Sync. RPM at 50 Hz
ⁿ/ₐ
SD1
From 10 Hz
ⁿ/ₐ
SD2
To 60 Hz
ⁿ/ₐ
ML
Engine power
[kW]
NS
Rated current (A) at 400V / 50Hz or 230V / 50Hz
ⁿ/ₐ
BG
Size
ⁿ/ₐ
BA
Design type
ⁿ/ₐ
ASTEXT
Specification
ⁿ/ₐ
VS
Flow
[m^3/h]
20001723
20001723
FDvF 125/2/PTC
9
430 - 150
PTC
2
3000
544
3264
0,12
0,50
56
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 12...
110 - 640
20001724
20001724
FDvF 125/4/PTC
9
110 - 40
PTC
4
1500
266
1596
0,06
0,26
56
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 12...
50 - 310
20001725
20001725
FDvF 125/2/EX
12
430 - 150
EEx eb II T 3
2
3000
Not possible
Not possible
0,18
0,48
63
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 12...
110 - 640
20001726
20001726
FDvF 125/4/EX
12
110 - 40
EEx eb II T 3
4
1500
Not possible
Not possible
0,12
0,48
63
B14/IP55
Dachventilator Typ FDv 12...
50 - 310
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성