피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
Rodless cylinders, double-acting, magnetic, pneumatic cushioning
Riegler
Pneumatic products
Cylinders and control valves
Pneumatic cylinders
Rodless cylinders Ø 16 to 63 mm Series 6.DD
Powered by
CAD모델 선택
{riegler/hauptkatalog/04_zylinder-und-steuerventile/pneumatikzylinder/kolbenstangenlose_zylinder/kzyl_dwirk_mit_mg_mit_pneu_dam_asmtab.prj},{NB=6.DD.3206000},{ARTNR=6.DD.320600},{KOLBEN=32},{HUB=600},{HUBST=0},{ANS=G 1/4},{KB6B=420},{MSEI=2,0},{A=250.0},{B=23.0},{C=27.0},{D=150.0},{E=110.0},{F=90.0},{G=1/4},{H=22.0},{J=10.5},{K=55.0},{M=M6},{M1=M6},{M2=M8},{N=14.0},{N1=12.0},{O=12.0},{P=86},{R=36},{S=27.0},{T=4.4},{U=18.0},{V=40.0},{VS=36.0},{W=56.0},{WS=52.0},{W1=30},{W2=22.0},{Y=8},{Z1=74},{Z2=44},{Z3=8},{Z4=70},{IDNR=},{DI=32},{TYPE= Rodless},{VERSIONVIS=Double-acting, magnetic, cushoned},{EXVIS=Standard},{MAT=C45 chromed rod (or rodless)},{SEVIS=NBR gaskets},{AC1VIS=-},{AC2VIS=-},{AC3VIS=-},{AC4VIS=-},{X=3},{SCODE=0950164001},{PPATH=parts/rodless_cylinders_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Art. No.
ⁿ/ₐ
KOLBEN
Piston Ø
[mm]
HUB
Stroke
[mm]
ANS
Port
ⁿ/ₐ
KB6B
Force at 6 bar
[N]
MSEI
Max. lateral load
[Nm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
ⁿ/ₐ
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
N
[mm]
N1
[mm]
O
[mm]
P
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
VS
[mm]
W
[mm]
WS
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
Y
[mm]
Z1
[mm]
Z2
[mm]
Z3
[mm]
Z4
[mm]
6.DD.160100
6.DD.160100
16
100
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.160200
6.DD.160200
16
200
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.160300
6.DD.160300
16
300
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.160400
6.DD.160400
16
400
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.160500
6.DD.160500
16
500
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.160600
6.DD.160600
16
600
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.160700
6.DD.160700
16
700
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.160800
6.DD.160800
16
800
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.160900
6.DD.160900
16
900
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.161000
6.DD.161000
16
1000
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.161200
6.DD.161200
16
1200
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.161400
6.DD.161400
16
1400
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.162000
6.DD.162000
16
2000
M5
110
0,3
130.0
12.0
15.0
76.0
64.0
48.0
M5
12.0
6.4
32.0
M4
M3
M5
7.0
8.0
6.0
43.5
23.5
18.0
2.75
10.0
18.0
18.0
27.0
27.0
13.5
9.0
4.5
37.5
24
4.5
28
6.DD.250100
6.DD.250100
25
100
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.250200
6.DD.250200
25
200
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.250300
6.DD.250300
25
300
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.250400
6.DD.250400
25
400
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.250500
6.DD.250500
25
500
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.250600
6.DD.250600
25
600
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.250700
6.DD.250700
25
700
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.250800
6.DD.250800
25
800
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.250900
6.DD.250900
25
900
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.251000
6.DD.251000
25
1000
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.251200
6.DD.251200
25
1200
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
6.DD.251400
6.DD.251400
25
1400
G 1/8
250
1,0
200.0
17.0
23.0
120.0
100.0
80.0
1/8
18.5
8.5
50.0
M5
M5
M6
12.0
11.0
13.0
66
29.6
23.0
3.3
15.0
27.0
27.0
40.0
40.0
20
13.5
6.5
53
33
6.5
42
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성