ROC-2801-037 - Hex Head Cap Screws - Metal
Essentra Components
Fasteners
Screws & Bolts
Screws
Cap Screws
Hex Head Cap Screws
Hex Head Cap Screws - Metal
Powered by
CAD모델 선택
{essentra/l1_k00000000/l2_k08000000/l3_k08020000/l4_k08020200/l5_k08020201/p090510/roc-2801-037.prj},{NB=ROC-2802-755},{PN=ROC-2802-755},{AMERSID=1134123},{APACID=-},{EMEAID=-},{LENGTH=30.000},{THREADSIZE=12.000},{THREAD=M12 x 1.25},{CAPSCREWDIA=M12},{THREADLENGTH=30.000},{WIDTHACROSSFLATS=18.000},{HEADHEIGHT=7.760},{PITCH=1.250},{THREADLENGT=30.000},{HIDDEN=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
AMERSID
Americas ID
ⁿ/ₐ
APACID
Asia Austrailia Pacific ID
ⁿ/ₐ
EMEAID
Europe Middle East Africa ID
ⁿ/ₐ
LENGTH
Length
[mm]
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
CAPSCREWDIA
Cap Screw Diameter
ⁿ/ₐ
THREADLENGTH
Thread Length
[mm]
WIDTHACROSSFLATS
Width Across Flats
[mm]
HEADHEIGHT
Head Height
[mm]
ROC-2801-037
ROC-2801-037
1134000
-
-
10.000
M4 x 0.70
M4
10.000
7.000
3.000
ROC-2801-039
ROC-2801-039
1134001
-
-
16.000
M4 x 0.70
M4
16.000
7.000
3.000
ROC-2801-041
ROC-2801-041
1134002
-
-
20.000
M4 x 0.70
M4
20.000
7.000
3.000
ROC-2801-042
ROC-2801-042
1134003
-
-
25.000
M4 x 0.70
M4
14.000
7.000
3.000
ROC-2801-044
ROC-2801-044
1134004
-
-
35.000
M4 x 0.70
M4
14.000
7.000
3.000
ROC-2801-050
ROC-2801-050
1134005
-
-
10.000
M5 x 0.80
M5
10.000
8.000
3.650
ROC-2801-051
ROC-2801-051
1134006
-
-
12.000
M5 x 0.80
M5
12.000
8.000
3.650
ROC-2801-053
ROC-2801-053
1134007
-
-
16.000
M5 x 0.80
M5
16.000
8.000
3.650
ROC-2801-055
ROC-2801-055
1134008
-
-
20.000
M5 x 0.80
M5
20.000
8.000
3.650
ROC-2801-056
ROC-2801-056
1134009
-
-
25.000
M5 x 0.80
M5
25.000
8.000
3.650
ROC-2801-058
ROC-2801-058
1134010
-
-
30.000
M5 x 0.80
M5
16.000
8.000
3.650
ROC-2801-059
ROC-2801-059
1134011
-
-
35.000
M5 x 0.80
M5
16.000
8.000
3.650
ROC-2801-060
ROC-2801-060
1134012
-
-
40.000
M5 x 0.80
M5
16.000
8.000
3.650
ROC-2801-062
ROC-2801-062
1061890
-
-
50.000
M5 x 0.80
M5
16.000
8.000
3.650
ROC-2801-065
ROC-2801-065
1134013
-
-
10.000
M6 x 1.00
M6
10.000
10.000
4.150
ROC-2801-066
ROC-2801-066
1134014
-
-
12.000
M6 x 1.00
M6
12.000
10.000
4.150
ROC-2801-067
ROC-2801-067
1134015
-
-
16.000
M6 x 1.00
M6
16.000
10.000
4.150
ROC-2801-068
ROC-2801-068
1134016
-
-
18.000
M6 x 1.00
M6
18.000
10.000
4.150
ROC-2801-069
ROC-2801-069
1134017
-
-
20.000
M6 x 1.00
M6
20.000
10.000
4.150
ROC-2801-071
ROC-2801-071
1134018
-
-
25.000
M6 x 1.00
M6
25.000
10.000
4.150
ROC-2801-073
ROC-2801-073
1134019
-
-
30.000
M6 x 1.00
M6
18.000
10.000
4.150
ROC-2801-074
ROC-2801-074
1134020
-
-
35.000
M6 x 1.00
M6
18.000
10.000
4.150
ROC-2801-075
ROC-2801-075
1061891
-
-
40.000
M6 x 1.00
M6
18.000
10.000
4.150
ROC-2801-076
ROC-2801-076
1134021
-
-
45.000
M6 x 1.00
M6
18.000
10.000
4.150
ROC-2801-077
ROC-2801-077
1134022
-
-
50.000
M6 x 1.00
M6
18.000
10.000
4.150
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성