카탈로그: HPC
생성됨: 16.03.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
HPC
RMSA - Adjustable shock-absorber. Simplified drawing
HPC
Mechanical drive components
Vibration
Shock absorbers
Powered by
CAD모델 선택
{hpc/v1/vibration/aborbers/rmsa.prj},{NB=hpc_RMSA-500_19_10},{REF=RMSA-500},{POS=19},{POS1=10},{COU=19.00},{A=M20 x 1.5},{B=118},{C=13.5},{D1=4.8},{D2=17.0},{D3=17},{L1=6},{AF=24},{AF1=18},{W3=25},{W4=45 000},{PEMIN=2.30},{PEMAX=226},{FRMIN=5},{FRMAX=10},{TR=0.10},{MAS=0.13},{REP=Représentation simplifiée},{INFO=INFO},{PPATH=rmsa_asmtpl.prj},{HIDDENLINE=V}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
COU
Course
[mm]
A
[mm]
B
Max.
[mm]
C
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
AF
[mm]
AF1
[mm]
W3
Max. capacity per cycle
[Nm]
W4
Max. capacity per hour
[Nm]
PEMIN
Effective weight min.
[kgme]
PEMAX
Effective weight max.
[kgme]
FRMIN
Return spring force min.
[N]
FRMAX
Return spring force max.
[N]
TR
Rod reset time
[S]
MAS
Weight
[kg]
REP
View
ⁿ/ₐ
HPC - RMSA-500
RMSA-500
19.00
M20 x 1.5
118
13.5
4.8
17.0
17
6
24
18
25
45 000
2.30
226
5
10
0.10
0.13
Simplified view
HPC - RMSA-600
RMSA-600
25.40
M25 x 1.5
143
16.5
6.3
22.4
23
8
30
23
68
68 000
9.00
1 360
10
30
0.20
0.31
Simplified view
HPC - RMSA-900
RMSA-900
40.00
M25 x 1.5
189
16.5
6.3
22.4
23
8
30
23
100
90 000
14.00
2 040
10
35
0.40
0.40
Simplified view
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성