RLS-1183-020 - RFID
CONTRINEX
RFID
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/basic/rls_1183_020.prj},{NB=RLS-1183-020},{ORDERNO=720-100-104},{TYPE=RLS-1183-020},{PT=Read/write module},{OF=13.56},{S=ISO/IEC 15693},{MS=0},{RWD=31},{H=M18},{HM=Stainless steel V2A},{M=non-embedabble },{SV=14...32 VDC},{I=ContriNET x RFID},{C=M12 4-pin},{TR=-25...+80},{ER=IP 67},{CEPDF=Conformity_RLS-HF_170601.pdf},{WG=65.0},{ECCN=851762},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
OF
Operating frequency
[MHz]
S
Standard
ⁿ/ₐ
RWD
Read/Write distance max.
[mm]
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
RLS-1183-020
720-100-104
RLS-1183-020
Read/write module
13.56
ISO/IEC 15693
31
M18
Stainless steel V2A
non-embedabble
14...32 VDC
ContriNET x RFID
M12 4-pin
-25...+80
IP 67
65.0
851762
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성