RLS-1180-030 - RFID
CONTRINEX
RFID
Basic
Powered by
CAD모델 선택
{contrinex/rfid/basic/rls_1180_030.prj},{NB=RLS-1180-030},{ORDERNO=720-100-202},{TYPE=RLS-1180-030},{PT=Read/write module},{OF=31.25},{S=Proprietary},{MS=0},{RWD=12},{H=M18},{HM=Stainless steel V2A},{M=non-embedabble },{SV=11… 32 VDC},{I=ContriNET x RFID},{C=M12 4-pin},{TR=-25...+80},{ER=IP 68 / IP 69K},{CEPDF=Conformity_RLS-LF_170601.pdf},{WG=63.0},{ECCN=851762},{REACH=YES},{ROHS=YES},{CE=Info},{APN=Info},{INFO=Product details},{X=1},{APNPDF=APN_ContriNET_Protocol_Description_180305.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
ORDERNO
Part number
ⁿ/ₐ
TYPE
Part reference
ⁿ/ₐ
PT
Product type
ⁿ/ₐ
OF
Operating frequency
[kHz]
S
Standard
ⁿ/ₐ
RWD
Read/Write distance max.
[mm]
H
Housing size
[mm]
HM
Housing material
ⁿ/ₐ
M
Mounting
ⁿ/ₐ
SV
Supply voltage
[V]
I
Interface
ⁿ/ₐ
C
Connection
ⁿ/ₐ
TR
Temperature range
[°C]
ER
Enclosure rating
ⁿ/ₐ
WG
Weight
[g]
ECCN
Custom tariff number
ⁿ/ₐ
REACH
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
RLS-1180-030
720-100-202
RLS-1180-030
Read/write module
31.25
Proprietary
12
M18
Stainless steel V2A
non-embedabble
11… 32 VDC
ContriNET x RFID
M12 4-pin
-25...+80
IP 68 / IP 69K
63.0
851762
YES
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성